Mobilfunk

Jederzeit und überall

Weltweit wireless

Über das Mobilfunknetz haben Sie immer und überall Zugriff auf Ihre Maschinen und Anlagen.

Fernwarten über das Internet und Mobilfunknetze

Mobilfunktechnologien bieten Ihnen die Möglichkeit, überall und jederzeit über das Internet Verbindungen zu Ihren Maschinen und Anlagen herzustellen. Auf diese Weise ist eine kontinuierliche Datenerfassung sowie eine effiziente Fernwartung sichergestellt.

Damit Ihre Netzwerkverbindungen stör- und manipulationssicher sind, bietet Ihnen Phoenix Contact Produkte, die über modernste Sicherheitsmechanismen wie VPN, IPsec-Verschlüsselung und integrierte Firewall verfügen.


Sicheres Fernwartungskonzept

Sichere Fernwartungskonzepte für Maschinen und Anlagen reduzieren Stillstandszeiten, sparen Reisekosten und begrenzen administrative Aufwände.

Zurück nach oben

Zu den Produkten dieser Lösung

In der folgenden Produktliste finden Sie die Komponenten, mit denen Sie diese Lösung zum Fernwirken/Fernwarten umsetzen können.

Fernwirken über das Mobilfunknetz

Für das kontinuierliche Erfassen Ihrer Prozessdaten bietet Phoenix Contact Mobilfunkgeräte, die paketorientierte Dienste wie GPRS und EDGE (GSM-Netz) sowie UMTS/HSPA (3G) unterstützen.

Diese Verbindungen werden nicht nach Verbindungszeit, sondern nach dem entstandenen Datenvolumen berechnet. So lassen sich beispielsweise abgelegene Pumpstationen oder Verkehrsschilder einfach und kostengünstig an die Leitzentrale anbinden.


Mobilfunk-basierte Fernwirktechnik

Neben den industriellen Mobilfunk-Routern bietet Phoenix Contact eine komplette Produktfamilie für die industrielle Mobilfunk-Kommunikation an. So lassen sich skalierbare Lösungen bestehend aus Kommunikations-, Sicherheitsstechnik und Fernwirk-Steuerung zusammenstellen.

Zurück nach oben

Zu den Produkten dieser Lösung

In der folgenden Produktliste finden Sie die Komponenten, mit denen Sie diese Lösung zum Fernwirken/Fernwarten umsetzen können.

Weltweit alarmieren via SMS und E-Mail

Stellen Sie sicher, dass Sie immer rechtzeitig über fehlerhafte Zustände in Ihren Maschinen und Anlagen informiert werden und vermeiden Sie Schäden. Phoenix Contact unterstützt Sie durch verschiedene Alarmierungslösungen.

Industrielle Mobilfunkgeräte wie das SMS-Relais mit konfigurierbaren Warn- bzw. Störmeldeeingängen eignen sich ideal zur Überwachung kleiner Applikationen. Für eine erhöhte Anzahl an Meldungen steht Ihnen die frei programmierbare Kleinsteuerung ILC 151 GSM/GPRS zur Verfügung. Mit beiden Lösungen können Sie Textmeldungen als Fax, SMS oder E-Mail versenden und einen oder mehrere Schaltausgänge der Gegenstelle setzen.


Ein Netzwerk per SMS

Eine SMS-Alarmmeldung soll häufig nicht nur auf ein Mobiltelefon geschickt, sondern auch in das Alarm-Management eines Leitsystems integriert werden. Mit einer Steuerung und einem GSM-Modem von Phoenix Contact wird dieses möglich. SMS-Meldungen können empfangen werden und zusätzlich, beispielsweise per OPC-Schnittstelle, an ein Leitsystem weitergegeben werden.

Zurück nach oben

Zu den Produkten dieser Lösung

In der folgenden Produktliste finden Sie die Komponenten, mit denen Sie diese Lösung zum Fernwirken/Fernwarten umsetzen können.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/at?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/atde/web/main/solutions/subcategory_pages/Remote_control_remote_maintenance/2d463bae-4edc-4654-b3b8-cecf65cc90de

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen