Upstream

Upstream

Technik für anspruchsvolle Bedingungen

Profitieren Sie von robusten Überwachungs- und Kommunikationslösungen.

Zurück zu Anwendungen und Lösungen

Kategorien

  • Förderstätten
    Förderstätten

    Phoenix Contact bietet robuste Überwachungs- und Kommunikationslösungen von der Förderstätte über die Pipeline bis zur Speicherung in lokalen Tanks.

  • Messstellen und lokale Tanks
    Messstellen und lokale Tanks

    Auf dem Weg von der Förderstätte zur Weiterverarbeitung oder zu Speichertanks gilt es, die Qualität und den Durchfluss des Förderguts stetig zu überwachen sowie auf Leckagen zu kontrollieren.

Von der Förderstätte über die Pipeline bis zur Speicherung in lokalen Tanks sind rund um den Upstream robuste Überwachungs- und Kommunikationslösungen gefragt. Typische Regionen für Förderstätten sind durch große Temperaturunterschiede und häufig durch den Mangel an Infrastruktur geprägt.

Signale werden teils aus Ex-Zonen aufgenommen und müssen hunderte Kilometer zuverlässig übertragen werden. Hier bietet Phoenix Contact mit seinem breiten Portfolio und Branchen-Know-how viele Lösungen. Basis dafür sind robuste Komponenten für den erweiterten Temperaturbereich, Netzwerktechnik für die unterschiedlichsten Übertragungswege oder I/O-Systeme für alle gängigen Sensorsignale.

Übersicht: Upstream

Übersicht: Upstream

Phoenix Contact bietet Überwachungs- und Kommunikationslösungen von der Förderstätte über die Pipeline bis zur Speicherung in lokalen Tanks.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen