Offshore

Offshore

Zertifiziert für maritime Anwendungen

Verlassen Sie sich auf erprobte und zuverlässige Lösungen für den Einsatz auf Bohrplattformen oder Schiffen.

Zurück zu Anwendungen und Lösungen

Kategorien

  • Bohrplattformen
    Bohrplattformen

    Bohrplattformen vereinen maritime Ansprüche und Ansprüche an Technik für den Ex-Bereich.

  • FPSO und Plattform-Supplier
    FPSO und Plattform-Supplier

    Bei der kostenintensiven Ölförderung mit FPSOs kann effiziente Automatisierung ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein.

Auf Schiffen der Öl- und Gas-Industrie sowie auf Offshore-Installationen wie FPSOs (Floating Production Storage and Offloading Unit), Bohr- und Produktionsplattformen sind die maritimen Zertifizierungen unumgänglich. Absolute Ausfallsicherheit ist ebenso von Bedeutung, da die kostspieligen Schiffe stets in Betrieb sein müssen, um die Öl- bzw. Gasförderung nicht zu unterbrechen.

Lebenserhaltende Systeme auf Schiffen, sogenannte Essential Services, wie Antriebe oder Brandschutz, sind redundant ausgelegt, um rund um die Uhr eine sichere Funktion zu gewährleisten. Für nahezu alle Automatisierungsaufgaben im Offshore-Bereich finden Sie bei Phoenix Contact erprobte und zuverlässige Lösungen.

Übersicht: Offshore

Übersicht: Offshore

Bei den Lösungen für Schiffe und Bohrplattformen liegt der Fokus auf den marinetypischen Zertifizierungen und einer hohen Ausfallsicherheit.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen