FPSO und Plattform-Supplier

FPSO und Plattform-Supplier

Zuverlässige Technik an Bord

Realisieren Sie gemeinsam mit Phoenix Contact Lösungen für die Automatisierung über und unter Deck.

Bei der kostenintensiven Ölförderung mit FPSOs kann effiziente Automatisierung ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein. Der Trend geht zur Fernwartung der Schiffsanlagen und zu weniger technischem Personal bei zunehmender Größe der Schiffe. Gleichzeitig sind maritime Zertifikate und Protokolle wie SAE J1939, NMEA 2000, NMEA 0183, GL oder ABS von Bedeutung.

Hardware muss den rauen Bedingungen standhalten und spezifische Funktionen beinhalten, zum Beispiel die hundertprozentige Dimmbarkeit von Displays. Phoenix Contact ist hier Ihr erfahrener Partner für zuverlässige Automatisierungslösungen über und unter Deck.

Ihre Vorteile

  • Leistungsfähige und ausfallsichere Heave Compensation dank redundanter Steuerungslösungen
  • Mehr Sicherheit an Bord mit nahtloser Integration von Gasdetektoren
  • Flexible Lösungen rund um das Bedienen und Beobachten dank IPCs, HMIs und Visualisierungslösungen für den Schiffbau

Lösungen für Heave Compensation

Kolben zur Heave Compensation  

Automatisierungslösungen für die Heave Compensation

Mit einer Automatisierungslösung auf Basis einer applikativen Systemredundanz sorgen Sie dafür, dass die Heave Compensation stets für die korrekte Position des Schiffs sorgt. Dies ist zum Beispiel notwendig, wenn das Dynamic Positioning bei zu hoher See nicht mehr ausreicht.

Mit den Security-Routern mGuard und VPN-Technologie ist die zugriffssichere Kommunikation im Netzwerk sichergestellt.

Gasdetektion

Schaltschrank mit Axioline-Steuerungstechnik  

Redundanter Systemaufbau für ein sicheres Alarming

Besonders in der Öl- und Gasindustrie sind verschiedene Gase eine Gefahr für Mensch und Maschine. Mit einer Lösung von Phoenix Contact binden Sie die Gasdetektoren nahtlos in Ihr Kommunikationssystem ein.

Dank redundantem Aufbau sind im Notfall sofortiges Alarming und Gegenmaßnahmen gewährleistet. Je nach Anforderung kann diese Lösung auch mit SIL realisiert werden.

Redundante Stromversorgungen

Schaltschrank mit redundanter Stromversorgung  

Durchgängig redundante Hilfsspannungsversorgung

Treten in Anlagenteilen oder auch bei einzelnen Komponenten kurze Unterbrechungen in der Energieversorgung auf, können diese wegen der langen Herunter- bzw. Hochlaufzeiten der Prozesse zu teuren Produktionsausfällen führen.

Phoenix Contact bietet Ihnen durchgängig redundante Hilfsspannungsversorgungen vom Netz bis zu jedem Verbraucher.

Redundantes Alarming und Monitoring

Anlagen wie Schiffsantrieb, Energieerzeugung, Rudermaschine oder Feuermeldezentrale gehören zu den Essential Services an Bord. Fallen sie aus, bedeutet das Gefahr für die Besatzung und das Schiff.

Um rechtzeitig über kritische Situationen informiert zu sein, werden redundantes Alarming und Monitoring auf Basis robuster Steuerungs- und Netzwerktechnik installiert. Neben den Essential Services informiert das System auch über allgemeine Zustände wie Füllstände der Ballastwasser- oder Treibstofftanks sowie Trinkwasservorräte.

Topologie: Redundantes Alarming und Monitoring  

Redundanzkonzept für Schiffe

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen