Produkte Maschinenbau

Produkte Maschinenbau

Produkte und Lösungen für Ihren Erfolg

Innovative Produkte und Dienstleistungen passend für Ihre Anforderungen im Maschinenbau.

Zurück zu Maschinenbau

Kategorien

  • Funktionale Sicherheit
    Funktionale Sicherheit

    Funktionale Sicherheit verhindert eine Gefährdung des Bedienpersonals und die Beschädigung der Maschine.

  • Maschinenverfügbarkeit
    Maschinenverfügbarkeit

    Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und vermeiden Sie kostspielige Stillstandszeiten.

  • Weltweite Kommunikation mit Maschinen
    Weltweite Kommunikation mit Maschinen

    Durch den globalen Einsatz von Maschinen wird die weltweite Kommunikation mit Maschinen immer wichtiger, denn so können Sie teure Service-Einsätze vor Ort vermeiden.

  • Betriebsdatenerfassung
    Betriebsdatenerfassung

    Mithilfe von Daten Maschinen und Produktionsprozesse optimieren.

Mit dem umfangreichen Produktportfolio von Phoenix Contact erhalten Sie die richtige Lösung für verschiedenste Applikationsanforderungen aus dem Maschinenbau. Damit können wir einen entscheidenen Beitrag zu Ihrer Wettbewerbsfähigkeit leisten.

Das Leistungsportfolio reicht von Funktionaler Sicherheit über weltweite Kommunikation mit Maschinen bis hin zum modularen Maschinenaufbau. Weitere Schwerpunkte sind die Vermeidung von Stillstandszeiten, schnelles und fehlerfreies Installieren, sowie die Reduzierung der Teilevielfalt und von Lagerkosten.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76