Hybrid Steckverbinder

Alles in einem Steckverbinder

Alles in einem Steckverbinder

Mit den Hybrid-Steckverbindern übertragen Sie gleichzeitig Signale, Daten und Leistung.

Phoenix Contact bietet Ihnen ein Produktprogramm an Hybrid-Steckverbindern für Kommunikationsschnittstellen und leistungsstarke Motoranschlüsse. Somit übertragen Sie in einem Steckverbinder einfach und platzsparend Daten, Signale und  Leistungen.

Ihre Vorteile

  • Zeit und Platzersparnis – durch Kombination von Signalen und Leistung in einem Stecker
  • Komplettes Installationskonzept – dank M12-Hybridstecker und passender Wanddurchführung
  • Vielseitig einsetzbar – durch Gehäuse aus Kunststoff, Metallpulver-beschichtet und Metall-EMV-beschichtet

M12 Hybrid-Steckverbinder – Daten und Leistung auf engstem Raum

M12 Hybrid-Steckverbinder  

M12 Einbau-Steckverbinder für Industrial Ethernet

Sparen Sie Zeit und Platz: Mit den M12-Hybrid-Gerätesteckverbindern bringen Sie erstmalig Daten bis zu 100 Mbit/s und Leistungen bis 6 A platzsparend ins Gerät.

Hybrid-Steckverbinder für den direkten Motoranschluss

Hybrid-Steckverbinder für den direkten Motoranschluss  

Hybrid-Steckverbinder zum Anschluss von Daten und Signalen an Motoren

Mit dem Hybrid-Steckverbinder mit Push-in-Anschluss schließen Sie Signale und Leistung bis 20 A gleichzeitig an  Ihren Motor an.

Die rüttelsichere Bügelverriegelung erleichtert bei Montage und Service den schnellen Anschluss des Motors und erhöht damit die Anlagenverfügbarkeit.

Durch die steckbare Stern-Dreieck-Brücke entfällt zudem die Voreinstellung der Antriebe.

Das modulare Steckverbindersystem

VARIOCON – das modulare Steckverbinderprogramm  

Modulares System zur Übertragung von Daten, Signalen und Leistung

Das Steckverbindersystem PLUSCON device bietet einen kompakten Anschluss für den Einsatz an Geräten und Klemmenkästen mit hoher Schutzart.

  • modularer Aufbau von Kontakteinsätzen
  • Kombination von Power bis 70 A, Signal und LWL in einem Steckverbinder
  • hochpoliger Crimp-Anschluss mit bis zu 65 Polen
  • für extreme Bedingungen in Schutzart IP67/IP69K

Sie wollen mehr erfahren?

Klicken Sie auf den folgenden Button und informieren Sie sich zum Thema Geräteanschluss
für Daten, Signale und Leistung.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76