Seminare

Expertenwissen für Ihre Sicherheit

Sicherheitsschulung beim Kunden  

Seminare speziell für die Anforderungen in der Prozess- und Verfahrenstechnik

Phoenix Contact bietet Ihnen unterschiedliche Seminarinhalte und Seminartypen rund um die Sicherheit von prozess- und verfahrenstechnischen Anlagen. Je nach Kenntnisstand erlernen Sie entweder zunächst die Grundlagen, frischen bereits vorhandenes Wissen auf oder werden durch unsere Seminare selbst zum Experten.

Unser Seminarprogramm umfasst folgende Themenbereiche:

  • Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie
  • Funktionale Sicherheit für Maschinenhersteller
  • Sicheres Betreiben von Anlagen und Maschinen
  • Explosionsschutz
  • Informationssicherheit

Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie

Dieses Seminar vermittelt Ihnen auf Basis der IEC 61511-1:2016 und weiterer relevanter Normen die Grundlagen zum Erreichen der funktionalen Sicherheit. Dazu wird an einem durchgängigen Beispiel der Sicherheitslebenszyklus von der Risikoanalyse über die Auslegung von PLT-Sicherheitseinrichtungen bis zur Validierung, Betrieb und Modifikation anschaulich dargestellt. Die typischen Fragestellungen zur Auswahl von Feldgeräten, Betriebsbewährtheit und Gestaltung von sicherer Software werden in diesem Seminar fachgerecht beantwortet.

Beschreibung Sprache
Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie [PDF, 0,11 MB]
Tagesseminar
Deutsch

Entwicklung sicherheitsbezogener Anwendungssoftware im Maschinenbau und in der Prozessindustrie

Grundlage für jede sichere Software ist eine Anforderungsspezifikation, die aus der Risikobeurteilung abgeleitet wird. Mit Hilfe von durchgängigen Praxisbeispielen aus dem Maschinenbau und der Prozessindustrie lernen Sie die Spezifikation und Prüfung der Software sicher anzuwenden.

Ein Schwerpunkt des Seminars liegt auf der Gestaltung, der Spezifikation und der Prüfung von Funktionsbausteinen. Einmal entwickelt können sie wiederkehrend verwendet werden und so Aufwand und Kosten sparen. Die zu vermittelnden Inhalte des Seminars werden steuerungsunabhängig dargestellt und können somit auf alle gängigen Steuerungen übertragen werden.

Beschreibung Sprache
Entwicklung sicherheitsbezogener Anwendungssoftware im Maschinenbau und in der Prozessindustrie [PDF, 0,12 MB]
Tagesseminar
Deutsch

Safety-Seminar anfordern

Fordern Sie hier Ihr individuelles Safety-Seminar an. Weitere Details besprechen wir gerne mit Ihnen.

Alternativ können Sie an einem unserer terminierten Seminare an definierten Orten teilnehmen.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen