Beratung

Expertenrat für Ihre Sicherheit

Phoenix Contact-Mitarbeiter berät zu Sicherheitsfragen beim Betreiben von Maschinen  

Wir beraten Sie zu Sicherheitsaspekten bei Veränderungen und Verkettungen von Maschinen

Wenn Sie als Betreiber Änderungen an Ihrer Maschine durchführen, kann es sein, dass Sie dadurch zum Hersteller werden. In diesen Fall sind Sie verantwortlich für die neue Konformität der Maschine mit der Einhaltung aller relevanten Binnenmarktrichtlinien.

Ebenso werden Sie unter Umständen mit allen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten zum Hersteller einer Gesamtmaschine, wenn Sie in Eigenregie vorhandene oder neue Maschinen für eine Produktionsanlage miteinander verketten.

Beratung bei Veränderungen

Bei der Beratung zu Veränderungen von Maschinen stellen wir Ihnen den gesetzlichen Sachverhalt mit den resultierenden Konsequenzen aus wesentlichen Veränderungen dar. Dies geschieht auf Grundlage der deutschen und österreichischen Rechtsvorschriften. Wir erläutern Ihnen die möglichen Entscheidungskriterien zur Einstufung der geplanten Änderungen. Anhand dieser können Sie feststellen, ob die Veränderung eine wesentliche Veränderung ist. Darüber hinaus stellen wir Ihnen ein Vorlagedokument zur Bewertung und Einstufung aller relevanten Aspekte vor. Wir erläutern Ihnen ausführlich die Inhalte am Beispiel der Bewertung mindestens einer Veränderung. Das ausgefüllte Vorlagedokument können Sie als Nachweis der Analyseergebnisse verwenden.

Beschreibung Sprache
Beratung bei Veränderungen [PDF, 0,17 MB]
Ist die Veränderung an einer Maschine eine wesentliche Veränderung?
deutsch

Beratungen bei Verkettungen

Bei der Beratung zur Verkettung von Maschinen stellen wir Ihnen den gesetzlichen Sachverhalt bezogen auf eine Gesamtheit von Maschinen mit den daraus resultierenden Konsequenzen dar. Dies geschieht auf Grundlage der deutschen und österreichischen Rechtsvorschriften. Wir erläutern Ihnen die möglichen Entscheidungskriterien zur Einstufung, ob die geplante Verkettung eine Gesamtheit von Maschinen darstellt. Darüber hinaus zeigen wir Möglichkeiten auf, mit denen sich ggf. eine Gesamtheit von Maschinen vermeiden lässt.

Beschreibung Sprache
Beratungen bei Verkettungen [PDF, 0,17 MB]
Ist eine Verkettung eine Gesamtheit von Maschinen?
deutsch

Beratung anfordern

Fordern Sie hier Ihre individuelle Beratung an. Weitere Details besprechen wir gerne mit Ihnen.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Deutschland

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen