Analyse/Inspektion

Expertenbewertung für Ihre Sicherheit

Mitarbeiter überprüft Sicherheitsfunktionen an der Maschine  

Wir untersuchen die Sicherheit Ihrer Maschinen vor Ort

Gemäß des deutschen Arbeitsschutzgesetzes sind Maschinenbetreiber dazu verpflichtet, Maßnahmen für die Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu treffen.

Außerdem ist gemäß der in Deutschland geltenden Betriebssicherheitsverordnung der aktuelle Stand der Technik in Bezug zur funktionalen Sicherheit wesentlicher Bestandteil der wiederkehrenden Prüfungen.

Um Sie bei der Einhaltung dieser Vorgaben zu unterstützen, sichten wir gerne den Status Quo bei Ihnen vor Ort und geben Empfehlungen für mögliche Optimierungen.

Maschinenanalyse

Im Rahmen der Maschinenanalyse schätzen wir in Zusammenarbeit mit Ihren Sicherheitsverantwortlichen vor Ort den aktuellen Sicherheitsstatus des Maschinenparks bzw. der Maschine ab. Dies erfolgt auf Grundlage Ihrer vorhandenen Daten und technischen Unterlagen. Hiermit zeigen wir Maßnahmen für die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen sowie den derzeitigen Konformitätsstatus bezüglich der 2006/42/EG auf.

Beschreibung Sprache
Grundlegende Maschinenanalyse [PDF, 0,24 MB]
Für Maschinenbetreiber gemäß Arbeitsschutzgesetz und Betriebssicherheitsverordnung
deutsch

Maschineninspektion

Bei der Maschineninspektion prüfen wir in Zusammenarbeit mit Ihrem verantwortlichen Sicherheits-, Bedien- und Instandhaltungspersonal die Umsetzung der Sicherheitsfunktionen, den Stand der Technik der Schutzeinrichtungen sowie die korrekte Installation inklusive der Sicherheitsabstände.

Beschreibung Sprache
Detaillierte Maschineninspektion [PDF, 0,2 MB]
Für Maschinenbetreiber gemäß Arbeitsschutz-gesetz und Betriebssicherheitsverordnung
deutsch

Verkettungsanalyse

Bei der Verkettungsanalyse prüfen wir, ob eine vorhandene Verkettung von Maschinen in Deutschland oder Österreich als Gesamtheit von Maschinen im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (MRL), Artikel 2, vierter Spiegelstrich, zu betrachten ist. Für die rechtskonforme Vorgehensweise analysieren, bewerten und dokumentieren wir den Status Quo. Wir zeigen gegebenenfalls daraus resultierende erforderliche Maßnahmen auf.

Beschreibung Sprache
Analyse für Maschinenbetreiber [PDF, 0,22 MB]
Ist eine Verkettung eine Gesamtheit von Maschinen?
deutsch

Analyse/Inspektion anfordern

Fordern Sie hier Ihre individuelle MRL-Analyse oder -Inspektion an. Weitere Details besprechen wir gerne mit Ihnen.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Deutschland

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen