Auftragsverfolgung

Stets auf dem Laufenden

Stets auf dem Laufenden

Behalten Sie Ihren Auftrag durchgehend im Blick – von der Bestellung bis zur Warenannahme.

Rufen Sie mit einem Klick den Status jedes einzelnen Auftrags ab, ob Auftragsbestätigung, Lieferschein oder Rechnung.

Ihre Vorteile

  • Ständig verfügbar – Status des Auftrags 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche abrufbar
  • Transparente Auftragsverfolgung durch Online-Einblick in Dokumente
  • Uneingeschränkte Recherche – auch bei externen Zustelldiensten

Den Warenweg lückenlos nachvollziehen

Sie verfolgen direkt von Ihrem Arbeitsplatz aus via Internet den Weg der Ware von Phoenix Contact bis zur Annahme in Ihrem Haus.

Das gilt für alle ausgelieferten Sendungen der letzten acht Wochen sowie für alle offenen Vorgänge.

Dokumentation der Aufträge

Von der Bestellung über die Auftragsbestätigung bis hin zum fertigen Paket auf der Rampe – wir dokumentieren kontinuierlich den Weg Ihrer Aufträge.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen