Zurück zur Übersicht

Bestellverfahren

Für die Platzierung von Bestellungen unterschiedlicher Artikelarten sind einige Regeln zu beachten. Wenn Sie diesen Vorgaben nachkommen, verständigen Sie sich optimal mit unserem Vertrieb.

Regeln für die unterschiedlichen Artikelarten

Für Bestellungen auf elektronischem Weg – zum Beispiel mit EDI oder auch per E-Mail – ist die Einhaltung der folgenden Regeln unbedingt erforderlich. Für alle anderen Bestellformen bedeuten die Vorgaben lediglich eine Richtlinie.

Standardartikel

Standardartikel sind eindeutig identifiziert: durch die Angabe der Phoenix Contact-Artikelnummer, der EAN–Nummer oder Ihrer Kunden-Artikelnummer.

Markierungsmaterial

Splittartikel sind Produkte aus der Gruppe Markierungsmaterial. Sie können anders bedruckt sein als die Standardartikel.

Variantenartikel

Zu den Variantenartikeln zählen diejenigen, die erst durch Angabe von Merkmalen eindeutig identifiziert werden können.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen