Zurück zur Übersicht

Ein-Tagesseminar Functional Safety EN ISO 13849-1 (Art.-Nr. 2700507)

Anforderungen und Umsetzung der EN ISO 13849-1
Dauer:1 Tag
Preis pro Termin: € 400,-

zzgl. Mehrwertsteuer pro Person an unseren Seminarstandorten (10% Frühbucherrabatt bei Anmeldung bis 28.2.2018)

Maschinensicherheit ausführlich - Anforderungen und Umsetzung der EN ISO 13849-1

In diesem Tagesseminar lernen Sie, wie Sie sicherheitsgerichtete Teile der Steuerung auslegen und die Zuverlässigkeit für Sicherheitsfunktionen in Form des Performance Levels ermitteln. Dies ist in der EN ISO 13849-1 beschrieben.

Ziele

Neben den geeigneten Hardwarestrukturen für Sicherheitssteuerungen lernen Sie die Verfahren zur Erstellung sicherer Software. Nach der Veranstaltung können Sie den erforderlichen Performance Level einer Sicherheitssteuerung bestimmen und kennen die dafür nötigen Schnittstellen zur Mechanik. Sie können Sicherheitssteuerungen optimal aufbauen und kennen die Grundlagen und Verfahren zur Berechnung des erreichten Performance Levels.
Darüber hinaus haben Sie einen Überblick über die Möglichkeiten der Software SISTEMA, ein Tool zur Bewertung von Sicherheitsfunktionen.

Zielgruppen:
Konstrukteure von Maschinensteuerungen

Inhalte

  • die Begriffe der Norm und ihre Bedeutung
  • Konstruieren nach Norm
  • Bestimmen des erforderlichen Performance Levels an verschiedenen Beispielen
  • Konstruieren von Sicherheitsfunktionen
  • Beispiele für das Berechnen des erreichten Performance Levels
  • Validieren von Sicherheitsfunktionen

 

Voraussetzungen:
Kenntnisse der Sicherheitstechnik und der Maschinenrichtlinie bzw. Teilnahme an der Schulung MRL/MACHINE DIRECTIVE (Art.-Nr. 2700510)

Termine

  Datum Status Ort Location
17.10.2018 bis 17.10.2018
Termin vormerken
Wien Phoenix Contact, Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien

PHOENIX CONTACT GmbH

(+43) 1 / 68076 40

(+43) 676 / 83720240

Ing. Andreas Paprstein

Zertifizierter Experte für Maschinensicherheit

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen