Zurück zur Übersicht

Spezielle Seminare für Schüler, Studenten und Lehrpersonal

Spezielle Seminare für Schüler, Studenten und Lehrpersonal
Preis pro Termin: auf Anfrage

Lebenslanges Lernen ist heute ein oft gehörtes Schlagwort. Es beschreibt die Notwendigkeit zur beständigen Fort- und Weiterbildung. Wissen und Fähigkeiten der Berufsausbildung genügen in den meisten Fällen nicht mehr, um einen Einstieg in den Beruf schnell und einfach zu realisieren. 

Gefragt sind Erfahrungen abseits der Ausbildung. Mit dem Lernen in der alltäglichen Lebensführung und durch die wechselnden Arbeitsbedingungen sowie infolge der Ansprüche einer sich ständig im Wandel befindlichen Gesellschaft bilden sich darüber hinaus auch neue Formen des informellen Lernens heraus.

Ziele

Das Programm und die Länge des Seminars werden gemäß Ihren Vorgaben zusammengestellt, empfohlen wird eine Mindestdauer von zwei Stunden. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Schulungsform ein Vorgespräch und genaue Abstimmung des Programms mit unseren Spezialisten notwendig ist.

Inhalte

Phoenix Contact bietet, basieren auf den neuen Anforderungen der Berufsausbildung, Seminare zu unterschiedlichen, aktuellen Themen an. Momentan stehen folgende Seminare für Schüler, Abendschüler und/oder Lehrpersonal zur Auswahl:

  • Grundlagen des Überspannungsschutzes
  • Umsetzung von LWL-Lösungen
  • Einsteigerschulung SPS-Programmierung mit PC WORX
  • Grundlagen und praktische Beispiele der Wireless-Technologie
  • Ethernetlösungen in der Automatisierung

Termine

Die Termine erfolgen nach individueller Vereinbarung.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76