Zurück zur Übersicht

PROFINET-Einstiegsseminar – Ethernetlösungen in der Automatisierung

Profinet Einstiegsseminar – Ethernetlösungen in der Automatisierung
Uhrzeit:9:00 bis 16:30 Uhr
Preis pro Termin: auf Anfrage

Der Ethernet-Standard für die Automatisierungstechnik von Phoenix Contact ist PROFINET. Es setzt die Forderung des Maschinen- und Anlagenbauers nach einer skalierbaren, universellen und interoperablen Automatisierungslösung am besten um. 

Ermöglicht werden damit die durchgängige Integration zur offenen Ethernet-Welt sowie dezentrale Steuerungskonzepte, verteilte Automation und Echtzeitlösungen für E/As. Der Investitionsschutz durch Integration bestehender Feldbus-Netzwerke und die Akzeptanz als internationalen Standard, der von marktführenden Steuerungssystemen unterstützt wird, zeichnen PROFINET für den professionellen Einsatz im industriellen Umfeld besonders aus.

Ziele

In dieser Schulung lernen Sie die Bedeutung des PROFINET in der Automatisierungstechnik kennen. Aufbauend auf den Ethernet-Grundlagen aus der Schulung  AX1.1 vermitteln wir Ihnen das PROFINET-Komponentenmodell und die Projektierung.  Wir vermitteln Ihnen, wie Feldbussysteme mittels PROFINET-Proxy und integrierten PROFINET-IO-Geräten mit den Echtzeit-Eigenschaften RT und IRT eingebunden werden.

Zielgruppe: Planer, Inbetriebnehmer und Instandhalter von Automatisierungslösungen, die sich über PROFINET informieren wollen.

Eignung: Grundlegende Kenntnisse der Datenverarbeitung, Datenübertragung und Automatisierungstechnik

 

Inhalte

  • Übersicht PROFINET-System
  • PROFINET-IO:  Architektur, Kommunikationsobjekte, Adressierung per Namen,
  • RT-Kommunikation, IRT-Kommunikation, Proxy
  • PROFINET-CBA
  • Komponentenmodell und Komponentenbeschreibung
  • Einbindung von PROFINET E/As und Feldbus-Proxys
  • Aufbau von PROFINET-Netzwerken
  • Aufbau eines PROFINET-Systems mit Inbetriebnahme durch PC WORX

Termine

Die Termine erfolgen nach individueller Vereinbarung.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen