Zurück zur Übersicht

Seminar Grundlagen Ethernet – Einsatz industrieller Netzwerkkomponenten

Individuelles Seminar
Uhrzeit:9:00 bis 16:00 Uhr
Preis pro Termin: auf Anfrage

Ethernet wird nicht nur im Office-, sondern auch im Fertigungsbereich zunehmend eingesetzt. Industrietaugliche Ethernet-Komponenten ergänzen im harten Feldeinsatz die bewährten Steuersysteme und Feldbusse.  Protokolle wie TCP/IP und Profinet haben sich als Industriestandards etabliert.

E/A-Komponenten und lokale Intelligenzen können direkt über Ethernet angesprochen werden. Programmieren im Netzwerk, verteilte Intelligenzen und unterlagerte Feldbusse sind heute Industriestandard!  Unsere neuen Switches sind Profinet- und EthernetIP-tauglich, unterstützen alle Verbindungsarten und redundante Wege. Wireless steht für Funkübertragung in der Industrie und sorgt für ganz neue Verbindungsarten.

Ziele

Dieses Seminar vermittelt einen Eindruck über die Entwicklung sowie den aktuellen Stand bei Netzwerk- und Automatisierungskomponenten für den Industrieeinsatz sowie bei "Wireless" Übertragung mittels WLAN oder Bluetooth.

Zielgruppe: Entscheider, technische Einkäufer, Projektanten, Planer, Programmierer und Anwender.

Eignung: Interesse an Automatisierungstechnik und Industrie-Ethernet.

Inhalte

  • Einführung industrielle Netzwerktechnik
  • Ethernet-Technologie: Übertragungsmedien, Zugriffsverfahren, MAC-Adresse, Fast-/Gigabit-Ethernet
  • Internet-Protokoll (IP): IP-Adresse, IP-Subnet, Address Resolution Protocol (ASP)
  • Transmission Control Protocol (TCP): Verbindungsüberwachung
  • Ethernet-Kopplungsgeräte: Konverter, HUB, Switch, Router, Gateway
  • Internet-Dienste
  • Industrietaugliches Ethernet: Topologie, Kabel (Koax, TP, LWL), Factory Line Produktfamilie
  • WLAN Standards und Übertragungsarten
  • WLAN Einsatzgebiete und Alternativen

Termine

Die Termine erfolgen nach individueller Vereinbarung.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen