Zurück zur Übersicht

Ein-Tagesseminar SISTEMA (Art.-Nr. 2700511)

SISTEMA Anwenderseminar
Preis pro Termin: € 400,-

zzgl. Mehrwertsteuer pro Person an unseren Seminarstandorten (10% Frühbucherrabatt bei Anmeldung bis 28.2.2017)

Lernen Sie das optimale Arbeiten mit der Software SISTEMA.
Dies ist ein Tool zur Bewertung von Sicherheitsfunktionen, welches kostenlos von dem IFA zur Verfügung gestellt wird. Es bietet eine umfassende Hilfestellung bei der Anwendung der EN ISO 13849-1 zur Ermittlung des Performance Levels.

Ziele

Nach der Teilnahme an diesem Eintagesseminar haben Sie das erforderliche Wissen für das optimale Arbeiten mit der Sicherheitssoftware SISTEMA.

Zielgruppen:

  • Konstrukteure, Prüfer und Entwickler, die für technische Schutzeinrichtungen an Maschinen verantwortlich sind
  • Hersteller und Konstrukteure von Maschinen
  • Personen, die Maschinen verändern

Inhalte

  • Bedienen der Software, Anlegen des Projektbaums, Erstellen von SUB-Systemen, Eingabe der sicherheitstechnischen Kennwerte und Auswerten der Ergebnisse
  • Zusammenfassen und Beschreiben der erforderlichen sicherheitstechnischen Kennwerte wie:
    PL, MTTFd, Kategorie, DC, CCF
  • Umsetzen der EN ISO 13849
  • Modellieren einer Sicherheitsfunktion auf Basis der vorgesehenen Strukturen und der sicherheitstechnischen Kennwerte
  • Umsetzen dieser Sicherheitsfunktion in Form eines Projektes
  • Erstellen von Beispielprojekten, in denen Sie die Auswirkung der sicherheitstechnischen Kennwerte auf den resultierenden PL erkennen
  • Nutzen und Erstellen von Bibliotheken
  • Nutzen der Software mit mehreren Usern

Voraussetzungen:
Grundlegende Kenntnisse der Sicherheitstechnik und der EN ISO 13849-1. Den Teilnehmern an diesem Seminar sollten die sicherheitstechnischen Kennwerte PL, MTTFd, Kategorie, DC und CCF geläufig sein.

PHOENIX CONTACT GmbH

(+43) 1 / 68076 40

(+43) 676 / 83720240

Ing. Andreas Paprstein

Zertifizierter Experte für Maschinensicherheit

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen