Zurück zur Übersicht

Visualisierung

Visualisierung

Visualisierung und Programmierung in einem Tool

In Automatisierungslösungen fungiert die Visualisierungssoftware als Bindeglied zwischen Hardware und dem Anwender. Steigender Wettbewerbsdruck erfordert Differenzierungsmerkmale – eine optimale Bedienoberfläche ist die Visitenkarte der Anlage und stellt damit ein wichtiges Unterscheidungskriterium dar.

PC Worx Engineer ist nicht nur Programmiersoftware, sondern auch das optimale Tool für eine moderne Visualisierungserstellung. Dieser integrierte Plattformgedanke bringt zahlreiche Vorteile: Bereits von der Programmierung bekannte Bedienkonzepten erleichtern den Einstieg, zusätzliche, externe Software-Tools entfallen, und Programmierung und Visualisierung arbeiten verlässlich miteinander, da sie optimal verzahnt sind.

PC Worx Engineer ermöglicht Ihnen eine webbasierte Visualisierung auf Basis von offenen
Standards wie HTML5 und JavaScript:

  • Skalierbar und anpassungsfähig – jedes Gerät mit Webbrowser kann ohne zusätzliche Software als HMI-Client genutzt werden.
  • Ressourcenschonend – die Performance der Steuerung steht für Kernaufgaben zur Verfügung.
  • Verkürzte Entwicklungszeit – Wiederverwendbarkeit von Visualisierungsvorlagen, vorgefertigten Objekten sowie eigens erstellten Symbolen.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

PLCnext Technology: offen und zukunftssicher

Mit PLCnext Technology den Anforderungen an die IoT-Welt gewachsen sein

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen