/atde/web/main/products/list_pages/DIN_rail_P-09-02-06/1bcfa95e-ee36-4467-bedb-af3ee51aeae9
/atde/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Lightning_Monitoring_System/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613
Zurück zur Übersicht
Technische Daten
Allgemein
Material Gehäuse | Metall |
---|
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
---|
Breite | 77,60 mm |
---|
Höhe | 156,00 mm |
---|
Tiefe | 173,00 mm |
---|
Schutzart | IP20 (Auswerteeinheit), IP64 (Sensor) |
---|
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C |
---|
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 30 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
---|
Höhenlage | max. 4000 m |
---|
Typische Kennwerte
Bedienung | über Web-Interface |
---|
speicherbare Datensätze max. | 500 |
---|
Versorgungsspannung | 24 V DC ± 4 V |
---|
Ethernet-Schnittstelle
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbit/s |
---|
Anschlussart | RJ45 |
---|
LWL-Schnittstelle O/E-Modul
Anzahl der Ports | 3 |
---|
Anschlussart | B-FOC (ST®) |
---|
Fernmeldekontakt
Schaltfunktion | Öffner, 1-polig |
---|
Schaltimpuls pro Ereignis | 50 ms |
---|
Betriebsspannung | maximal Umax DC 60 V DC |
---|
Anschlussart | M12 D-kodiert |
---|
/atde/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Lightning_Monitoring_System/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613
/atde/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Lightning_Monitoring_System/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613
/atde/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Lightning_Monitoring_System/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613
/atde/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Lightning_Monitoring_System/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613/22d3185e-24f5-472d-a245-7d6c577a7613
/atde/web/main/service_and_support/entry_page/entry_page
"$pageName" auf