Schneidanschluss

Schneidanschluss

Sekundenschnell kontaktieren

Leiter ablängen, anschließen – fertig.

Ihre Vorteile

  • Bis zu 60 % Zeitersparnis beim Anschließen, da die Vorbehandlung entfällt
  • Besonders kompakte Bauform durch patentierten Schneidkontakt
  • Hohe Kontaktqualität und Vibrationssicherheit durch den Einsatz von hochwertigem federnden Kontaktmaterial
  • Kein Spezialwerkzeug erforderlich

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen