Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel

Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel

Kompakter Klemmraum

Dank Drahtschutzbügel verdrahten Sie Leiter auch auf engstem Raum.

Ihre Vorteile

  • Hochelastischer Drahtbügel garantiert sichere Kontaktierung
  • Große rechteckige Klemmräume erleichtern die Leiterführung
  • Für Klemmverbindungen bis 4 mm² Leiterquerschnitt geeignet

Die besonders kompakte Anschlusstechnik haben wir in einigen Bereichen deutlich vereinfacht und den Anforderungen der Anwender angepasst.

Das Programm erfüllt dennoch die gleichen Qualitätsanforderungen wie unser Anschlusstechnikprogramm für industrielle Anwendungen.

Der Drahtschutzbügel bietet dabei die Sicherheit, auch Leiter ohne Aderendhülse sicher zu verdrahten und schützt den flexiblen Leiter vor den Radialkräften der Schraube.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen