Push-Lock-Anschluss

Push-Lock-Anschluss

Mit Kipphebel

Verdrahten Sie starre und flexible Leiter einfach und werkzeuglos.

Die Push-Lock-Feder ermöglicht durch den einhändig bedienbaren Kipphebel den einfachen und werkzeuglosen Anschluss eines Leiters mit oder ohne Aderendhülse.

Ihre Vorteile

  • Zeitsparender Leiteranschluss mittels werkzeuglosem Kipphebelprinzip oder per Direktstecktechnik
  • Sichere Verdrahtung und Bedienung durch farblich abgesetzten Betätigungshebel
  • Einfaches Lösen des Leiters ohne Werkzeug

Der Leiter wird einfach in die geöffnete Klemmstelle eingeführt und durch Betätigung des Kipphebels über die Push-Lock-Feder sicher angeschlossen. Alternativ können starre oder flexible Leiter mit Aderendhülse bei geschlossenem Hebel auch direkt gesteckt werden.

Der farblich abgesetzte Kipphebel des Push-Lock-Prinzips ermöglicht einen schnellen und sicheren Leiteranschluss.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen