Geräteschutz

Geräteschutzschalter

Selektive Stromverteilung

Verlässlicher Schutz mit Geräteschutzschaltern vor schädigenden Überlast- und Kurzschlussströmen.

Selektiver Geräteschutz mit angepasster Auslösekennlinie bietet maximale Sicherheit für jeden Verbraucher. So werden nur die Bereiche abgeschaltet, die tatsächlich von einem Überlast- oder Kurzschlussstrom betroffen sind. Erfahren Sie auf den folgenden Seiten, wie Schutzgeräte arbeiten und für welche Anwendungen die verschiedenen Varianten geeignet sind.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service


CBM – Mehrkanalige Geräteschutzschalter

Inbetriebnahme und Signalisierung


Strombegrenzung – was ist das?

Verhalten von Schutzschaltern mit und ohne aktiver Strombegrenzung