Zurück zur Übersicht

Automation Award

Phoenix Contact hat mit dem Hybrid Motorstarter CONTACTRON den Automation Award 2008 gewonnen. Dieser wurde anlässlich der Messe SPS/IPC/Drives vom KONRADIN Verlag verliehen.

Zuvor hatte sich Phoenix Contact mit dem innovativen Produkt zur Nominierung beworben. Die Sieger des Automation Awards  werden von einer Fachjury und den Messebesuchern bestimmt.

CONTACTRON konnte die Jury überzeugen. Dies lässt sich damit erklären, dass der Hybrid Motorstarter im Vergleich zu mechanischen Schaltgeräten viele Vorteile bietet. Das Funktionsprinzip vereint robuste Relaistechnik mit verschleißfreier Halbleitertechnologie in einem besonders kompakten Gehäuse.

Auf kleinstem Raum sind Motorschalt-/Schutzfunktionen integriert, die bisher diskret mit mehreren klassischen Schaltgeräten aufgebaut und verdrahtet wurden. Sie revolutionieren damit die Leistungsverdrahtung im Schaltschrank.

Automation Award

Automation Award 2008 für die CONTACTRON Hybrid-Technologie

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen