Drahtlose I/O-Kommunikation – schnell, einfach und zuverlässig.
Wireless I/O von Phoenix Contact ist die optimale Lösung für den drahtlosen Transfer digitaler oder analoger I/O-Signale. Die richtige Wahl für Ihre I/O-Kommunikation in der Prozess- oder Steuerungstechnik.
Radioline ist das Funksystem für ausgedehnte Anlagen. Das Besondere: Mit nur einem Dreh am Rändelrad weisen Sie Ein- und Ausgänge einfach zu – ganz ohne Programmierung. Dank Trusted Wireless 2.0-Funktechnologie ist Radioline die beste Wahl für den zuverlässigen Einsatz in industrieller Umgebung.
Die Radioline-Outdoor-Schaltgerätekombinationen können Sie direkt im Freien installieren, um I/O-Signale oder serielle Daten schnell und einfach per Funk zu übertragen. Wählen Sie die Funkmodule und die Art und Anzahl der I/O-Erweiterungsmodule direkt bei der Bestellung.
Mit dem Wireless MUX übertragen Sie Ihre I/O-Signale zuverlässig zu schwer zugänglichen oder drehenden Stationen
Den Wireless MUX installieren Sie besonders schnell: Anschließen, einschalten und schon arbeitet die Funkstrecke. Das System überträgt 16 digitale und 2 analoge Signale bidirektional. Das heißt, Sie ersetzen damit ein 40-adriges Signalkabel.
![]() | ![]() | |
Radioline | Wireless-MUX | |
---|---|---|
Frequenzband | 868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz | 2,4 GHz |
Technologie | Trusted Wireless | Bluetooth 4.0 |
Reichweite bei Sichtverbindung | < 32 km (abhängig vom Frequenzband) | < 400 m |
Topologie | Punkt-zu-Punkt, Stern, Mesh | Punkt-zu-Punkt |
Anzahl Netzwerkteilnehmer | < 250 (abhängig vom Frequenzband) | 2 (fix) |
Anzahl I/O-Signale | < 256 digitale Ein-/Ausgänge, < 128 analoge Ein-/Ausgänge (0/4 ... 20 mA) | 16 digitale Ein-/Ausgänge, 2 analoge Ein-/Ausgänge (0 ... 20 mA / 0 ... 10 V) |
Übertragungszeit | > 200 ms (abhängig von Frequenzband, Datenrate, Netzwerkstruktur und -größe) | > 10 ms |
"$pageName" auf