Ventilsteckverbinder und -kabel

Ventilsteckverbinder und -kabel

Zuverlässig im harten Praxisalltag

Für den zuverlässigen Anschluss von Ventilen im Feld setzen Sie auf unser breites Portfolio an Ventilsteckverbinder.

Zurück zu Sensor-/Aktor-Verkabelung

Kategorien

Suchen in Ventilsteckverbinder und -kabel

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ventilsteckverbinder werden in der Praxis durch Temperatur- und mechanische Einflüsse oder Kontakt mit Ölen und Fetten stark gefordert. Unser breites Produktprogramm ist für diese harten Einsatzbedingungen bestens geeignet.

Ihre Vorteile

  • Verkabelung flexibel gestalten durch breites Produktprogramm
  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Komfortabler Anschluss durch im Griffkörper integrierte Dichtung
  • Bessere Wirtschaftlichkeit durch Einsatz von innovativen Ventilsteckverbindern

Produktprogramm Ventilsteckverbinder und -kabel

Ventilsteckverbinder Bauformen  

Unterschiedliche Bauformen der Ventilsteckverbinder

Ventilsteckverbinder und -kabel erhalten Sie in fünf verschiedenen Bauformen (A, B, BI, C, CI) sowie für Druckschalter (AD). Der Einsatzbereich erstreckt sich von 24 V AC/DC bis 230 V AC/DC. Für eine einfache Erkennung im Fehlerfall gibt es unsere Ventilsteckverbinder mit gut sichtbarer LED.

Die Eigenschaften im Überblick:

  • Gute Sichtbarkeit der LED in allen Einbaulagen
  • UL-zugelassene Materialien und Leitungsqualitäten
  • PUR- (standardmäßig) und PVC-Leitungen erhältlich
  • Temperaturbereich von -25 °C bis +85 °C
  • Für unterschiedliche Einsatzbereiche geeignet

 

Ventilsteckverbinder und -kabel für Außenanwendungen

Muldenkipper  

Typische Außenanwendung

An Nutzfahrzeugen, Bau-, Land- und Forstwirtschaftsmaschinen kommen Ventilsteckverbinder mit hoher Schutzart zum Einsatz. Sie sind widerstandsfähig gegen Stoffe wie z. B. Ozon, Salze, Benzin oder Öle.

Unser Programm:

  • Ventilsteckverbinder für Außenanwendungen in den Bauformen A und AD in Schutzart IP66K/IP68
  • Deutsch-Steckverbinder mit hoher Dichtigkeit in Schutzart IP69K
  • Superseal-Steckverbinder, wasserdicht und mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Umweltbedingungen

Ventilsteckverbinder mit Energiereduzierungsfunktion

Ventilsteckverbinder mit Energiereduzierungsfunktion  

50 % weniger Energieverbrauch

Die Ventilstecker mit Energiereduzierungsfunktion zeichnen sich durch eine um bis zu 50 % reduzierte Stromaufnahme gegenüber herkömmlichen Varianten aus. Die Energiereduzierungsfunktion senkt den Haltestrom nach Ansteuerung des Ventils auf 50 %. So können Sie kleiner dimensionierte Netzteile verwenden. 

Die Funktionalität und Kompatibilität der Ventilstecker entspricht dem bekannten Standard. Eine Integration in bestehende Anlagen ist einfach zu bewerkstelligen.

Unser Programm:

  • Konfektionierte Kabel mit Ventilsteckverbindern mit Energiereduzierungsfunktion für 24-V-DC-Betrieb in den Bauformen A, B, BI, C und CI

 

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Verkabelung