Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Full Power

Versorgen Sie Ihre Lasten mit unterbrechungsfreien Stromversorgungen – auch ohne Netz.

Zurück zu Stromversorgungen und USV

Kategorien

  • USV für AC-Anwendungen
    USV für AC-Anwendungen

    Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für AC-Anwendungen liefern Strom, auch wenn das versorgende Netz wegbleibt.

  • USV für DC-Anwendungen
    USV für DC-Anwendungen

    Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für DC-Anwendungen liefern Strom, auch wenn das versorgende Netz wegbleibt. Wählen Sie Ihre passende USV-Lösung.

  • Puffermodule
    Puffermodule

    Puffermodule speichern Energie in Kondensatoren und überbrücken Netzausfälle von einigen Sekunden.

  • Konfiguration und Kommunikation
    Flexibel und hochkommunikativ

    Flexibel und kommunikativ mit der Software UPS-CONF, den Datenkabeln und dem Speicherbaustein.

Suchen in Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Unsere unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) liefern Strom, auch wenn das versorgende Netz wegbleibt. Wir bieten Ihnen USV-Lösungen für AC- und DC-Anwendungen und schützen Ihre Anlage vor Versorgungsausfall.

Darüber hinaus bieten Ihnen unsere integrierten Lösungen mit Stromversorgung oder Energiespeicher ein platzsparendes USV-System. Unsere Software ermöglicht es, Ihr USV-System zu konfigurieren und zu überwachen. Mit den Puffermodulen bauen Sie Ihr USV-System aus und überbrücken auch kurze Ausfallzeiten von bis zu 30 Sekunden.

Ihre Vorteile

  • USV-Lösungen für jeden Bedarf und jede Anwendung: Einsatz in Industrie, Gebäudeautomation oder Engineering sowie Versorgung von AC-und DC-Lasten
  • Platzsparend: Plug-and-Play-Lösung integriert Stromversorgung oder Energiespeicher
  • Flexibel durch modulares System: Für Lastströme bis 40 A und Pufferzeiten von bis zu mehreren Stunden
  • Vollständige Nutzung des Energieinhalts: Prozesse und Applikationen werden so lange wie möglich weiterversorgt

USV für AC-Anwendungen

AC-USV  

AC-USV

Versorgen Sie mit den unterbrechungsfreien Stromversorgungen für AC-Anwendungen Ihre Anlagen sicher.

  • AC-USV mit IQ Technology
  • AC-USV mit integrierter Stromversorgung
  • Energiespeicher

USV für DC-Anwendungen

DC-USV  

DC-USV

Sichern Sie Ihre DC-Verbraucher zuverlässig vor Versorgungsausfall.

  • DC-USV mit IQ Technology
  • DC-USV mit integrierter Stromversorgung
  • DC-USV mit integriertem Energiespeicher
  • Energiespeicher

Konfiguration und Kommunikation

QUINT DC-UPS mit RS232 Datenkabel zum FL COMSERVER  

Konfiguration und Kommunikation

Überwachen und konfigurieren Sie Ihr USV-System mit Software und Datenkabeln von Phoenix Contact.

  • Konfigurations- und Management-Software UPS-CONF
  • Datenkabel

Puffermodule

Puffermodul  

Puffermodul

Schützen Sie Ihre Anwendung wartungsfrei und überbrücken Sie Ausfallzeiten von bis zu 30 Sekunden.

  • für Ausfälle von einigen Sekunden
  • für Ausfälle von bis zu 30 Sekunden

Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen