Feldgehäuse UCS

Feldgehäuse UCS für Embedded Systems

Vielseitigkeit in Form gebracht

Ideal für Embedded Systems: Die Elektronikgehäuse der Serie UCS schützen Leiterplatten im Standard-Formfaktor.

Zurück zu Feldgehäuse

Kategorien

Suchen in Feldgehäuse UCS

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die universellen Elektronikgehäuse der Serie UCS sind die ideale Lösung für Embedded Systems. Die IP40-Gehäuse schützen Leiterplatten im Standard-Formfaktor zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Herausnehmbare Seitenwände erlauben modulare Gehäuselösungen in individuellen Bauhöhen.

Ihre Vorteile

  • Hohe Flexibilität in der Anwendung dank modularem Gehäuseaufbau
  • Flexible Leiterplatten-Befestigung – passt sich nahezu jedem Formfaktor an
  • Individuelle Schnittstellen für vielseitige Elektroniklösungen
  • Reduzierter Logistikaufwand dank miteinander kompatibler Komponenten

Modularer Gehäuseaufbau

Modularer Gehäuseaufbau  

Modularer Gehäuseaufbau

Die universellen Elektronikgehäuse UCS sind modular aufgebaut und erlauben einfach anpassbare Lösungen für nahezu alle Leiterplatten im Standard-Formfaktor.

  • Bauhöhen 47 mm und 67 mm
  • Feste oder flexible Leiterplattenbefestigung

Hohe Anwendungsvielfalt

Hohe Anwendungsvielfalt  

Hohe Anwendungsvielfalt

Die IP40-Gehäuse der Serie UCS sind für einen weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C ausgelegt und eignen sich als Tisch-, Wand oder Tragschienengehäuse.

  • Material: Polycarbonat PC (UL V0)
  • Farben: Lichtgrau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

Individuelle Schnittstellen

Vielfältige Leiterplatten-Anschlusstechnik  

Vielfältige Leiterplatten-Anschlusstechnik

Dank bewährter Leiterplatten-Anschlusstechnik realisieren Sie einfach individuelle Schnittstellen für Signale, Daten oder Leistung. So wird aus einem Single-Board-Computer eine vielseitige Elektroniklösung.

  • Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder (Wire-to-board)
  • Leiterplattenverbinder (Board-to-board)
  • Rundsteckverbinder in M12
  • Datensteckverbinder für Kupfer- und Lichtwellenleiter

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service

Universelle Elektronikgehäuse UCS

Die ideale Lösung für Embedded Systems

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen