Zeitrelais

Zeitrelais

Perfektes Timing

Zeitrelais sind die wirtschaftliche Alternative zur SPS für die Steuerung einfacher Zeitabläufe.

Zurück zu Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Kategorien

Suchen in Zeitrelais

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit unseren Zeitrelais realisieren Sie Zeitsteuerungen von wenigen Millisekunden bis zu mehreren Tagen einfach und kostenoptimiert. Profitieren Sie von der komfortablen Einstellung der Geräte über die Bedienelemente auf der Gehäusefront. Potenzialfreie Wechslerausgänge sorgen für eine schnelle Fehlermeldung und ein gezieltes Abschalten. Wählen Sie aus vier Produktfamilien das passende Zeitrelais für Ihre Anwendung.

Ihre Vorteile

  • Smart und vielseitig: multifunktionale Zeitrelais mit OLED-Display und optionaler NFC-Kommunikation sowie Smartphone-App
  • Optimal für die Gebäudeinstallation bis hin zur Serienfertigung von Maschinen und Anlagen: kompakte Zeitrelais im Installationsgehäuse
  • Sparen Sie Platz und minimieren Sie den Installationsaufwand mit den 6 mm-zeitrelais mit Steckbrücken und Systemverkabelung aus dem Zubehör
  • Vielfältige Funktionen und weltweiter Einsatz der multifunktionalen Zeitrelais mit Weitbereichsnetzteil
  • Zeitrelais sind Teil des COMPLETE line-Systems

Smart und vielseitig: multifunktionale Zeitrelais mit OLED-Display und NFC-Kommunikation

Multifunktionale Zeitrelais mit OLED-Display und NFC-Kommunikation  

Smart und vielseitig: multifunktionale Zeitrelais MACX‑TR

Mit den smarten, multifunktionalen Zeitrelais MACX-TR profitieren Sie von einer präzisen Einstellung und einfacher Handhabung. Per OLED-Display und Drucktasten steuern Sie Ihre Zeitprozesse einfach und zuverlässig. 

  • Einfache Handhabung direkt am Gerät dank der Kombination aus OLED-Display und Drucktasten
  • Intuitive Zeiteinstellung – ohne Berechnung und Prüfung
  • Detailliertes und gut lesbares Display dank OLED-Technologie
  • Exakt ablesbare Zeitablaufe direkt am Gerät
  • Optionale Kommunikation über NFC und Smartphone App

Ideal für Serienfertigung und Gebäudeinstallation - kompakte Zeitrelais

Push-in-Anschluss am Zeitrelais im kompakten Installationsgehäuse  

Zeitrelais im kompakten Installationsgehäuse

Die kompakten Zeitrelais sind besonders geeignet für den Einsatz in der Gebäudeinstallation bis hin zur Serienfertigung von Maschinen und Anlagen.

  • Platzsparend, auch in mobilen und dezentralen Anlagenteilen, durch kompakte Installationsbauform
  • Schnell und werkzeuglos verdrahtet dank Push-in Technology
  • Übersichtliche Diagnose mit gut sichtbaren Status-LEDs

 

Schmal, genau, einfach – Zeitrelais in 6,2 mm Gehäusebreite

Extra schmales Zeitrelais  

Die platzsparende Alternative für einfache Zeitsteuerungen

Die schmalen Zeitrelais sind die platzsparende Lösung für einfache Zeitsteuerungen. Wählen Sie zwischen Varianten mit einer einstellbaren Zeit und einer fest vorgegebenen Funktion oder multifunktionalen Produkten mit vier einstellbaren Zeitbereichen und wählbaren Funktionen.

  • Platzsparend dank schmaler Baubreite von 6,2 mm
  • Präzise und komfortable Zeiteinstellung über das beleuchtete Rändelrad
  • Komfortables und freies Einstellen der multifunktionalen Zeitrelais per DIP-Schalter an der Seitenwand
  • Übersichtliche Diagnose mit gut sichtbaren Status-LEDs
  • Schnelle Installation durch den Einsatz von Steckbrücken und Systemverkabelung

Für alle Anwendungen der klassischen Zeitsteuerung - multifunktionale Zeitrelais

Multifunktionales Zeitrealais  

Multifunktionale Zeitrelais für den universellen Einsatz

Die multifunktionalen Zeitrelais von Phoenix Contact bieten wählbare Zeitbereiche und wählbare Funktionen. Mit nur drei Ausführungen decken Sie alle Anwendungen der klassischen Zeitsteuerung ab.

  • Universeller Einsatz durch vielfältige Funktionen
  • Zwei potenzialfreie Wechslerausgänge auf nur 22,5 mm Baubreite
  • Versorgungsspannung über Weitbereichsnetzteil
  • Einstellung passgenauer Zeitbereiche von Millisekunden bis zu mehreren Tagen

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76