Zurück zur Übersicht

Vorteile Messwandler-Trennklemmen mit Push-in-Anschluss im Detail

Einfach sicher trennen

Klemme mit der Verrastung  

Einfach verrasten

Messwandler-Trennklemmen von Phoenix Contact bieten Ihnen folgende Vorteile:

  • Sicheres Kontaktieren und Verrasten des Längstrennschalters im jeweiligen Schaltzustand
  • Übersichtlichkeit durch aufgedruckte Schaltsymbole
  • Schaltsperre gegen unbeabsichtigtes Schalten
  • Gleichzeitige Betätigung von zwei oder drei Schaltern über einen Verbindungssteg
Zurück nach oben

Sicher kurzschließen

Klemme mit der steckbaren Schaltbrücke  

Steckbare Schaltbrücken

Mit den steckbaren Schaltbrücken schließen Sie den Stromwandler besonders sicher und komfortabel kurz.

Die Schaltbrücken lassen sich beidseitig der Trennstelle im Brückenschacht platzieren und sicher verrasten.

Zurück nach oben

Automatisch kurzschließen

1. Kein Kurzschluss 2. Automatischer, voreilender Kurzschluss  

1. Kein Kurzschluss 2. Automatischer, voreilender Kurzschluss

Besonders komfortabel und sicher ist unser neuer Kurzschluss-Stecker. Wird der Stecker gezogen, stellt ein integriertes Schaltmetall einen voreilenden Kurzschluss sicher. Angeschlossene Messwandler werden automatisch vor Zerstörung geschützt.

Funktion:

  1. Gesteckter Stecker – kein Kurzschluss
  2. Gezogener Stecker – automatischer, voreilender Kurzschluss

 

Zurück nach oben

Flexibler Anschluss

Schaltplan, Klemme mit Zubehör  

Messwandler-Trennklemme mit Stromwandler

Die neueste Generation der Messwandler-Trennklemmen mit Push-In-Anschluss bringt Ihnen erhebliche Vorteile:

  • Kompakte Bauform
  • Einfache Bedienung
  • Sechs Funktionsschächte
  • Übersichtlichkeit
  • Flexibel einsetzbares und umfangreiches Zubehör
  • Konturgleiche Durchgangsklemmen
Zurück nach oben

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Vorteile Messwandler-Trennklemmen mit Push-in-Anschluss im Detail

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76