Prüfadapter Ladestecksysteme

Prüfadapter Ladestecksysteme

Praktisches Testequipment

Testen Sie Ihre Ladeinfrastruktur mit unseren Prüfadaptern.

Zurück zu Ladestecksysteme

Kategorien

Suchen in Prüfadapter Ladestecksysteme

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Führen Sie entwicklungsbegleitende Prüfungen der Ladeinfrastruktur mit dem Testequipment für Ladestecksysteme von Phoenix Contact durch. Die Prüfadapter entsprechen gültigen Normen und ermöglichen alltagsnahe Simulationen.

Ihre Vorteile

  • Normkonformes Testequipment nach IEC-62196-3
  • Alltagsnahe Simulation des Ladeprozesses zwischen Elektrofahrzeug und Ladestation und des Verriegelungsvorgangs
  • Verschiedene Leistungsvarianten für Ihre Laboranforderungen

Fahrzeug-Ladestecker-Testadapter

Fahrzeug-Ladestecker-Testadapter  

Fahrzeug-Ladestecker-Testadapter

Als Gegenstück von AC- und DC-Fahrzeug-Ladesteckern stellt Phoenix Contact Testadapter bereit, die den Fahrzeug-Inlets in ähnlicher Form nach gültigen Normen entsprechen. Hiermit können Sie entwicklungsbegleitende Tests mit Ihrer Ladestation unter Laborbedingungen durchführen und alltagsnahe Situationen simulieren. Die Testadapter können auch für andere infrastrukturseitige Analysen verwendet werden.
Wenn Sie Fahrzeug-Inlets für den Einbau in ein Elektrofahrzeug suchen, finden Sie unter WEITERE INFORMATIONEN den passenden Link zur Phoenix Contact E-Mobility GmbH.
Für Ihre Laboranforderungen stehen folgende Leistungsvarianten für die Ladestandards CCS Typ 1 und CCS Typ 2 zur Verfügung:

125 A / 850 V DC (metrisch)
200 A / 850 V DC (metrisch)

kombiniert mit:

20 A / 250 V AC (metrisch)
20 A / 480 V AC (metrisch)
32 A / 250 V AC (metrisch)
32 A / 480 V AC (metrisch)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen