Reihenklemmen für die Schutz- und Leittechnik

Reihenklemmen für die Schutz- und Leittechnik

Innovativ und passgenau

CLIPLINE complete ist der Systembaukasten für die spezifischen Anforderungen der Schutz- und Leittechnik.

Zurück zu Reihenklemmen

Kategorien

  • Drehschalter
    Kompakt und langlebig

    Platz sparend im Einsatz und sicher im Betrieb: Drehschalter für Ihren Schaltschrank.

  • Messwandler-Trennklemmen
    Messwandler-Trennklemmen

    Kompakte Klemmen für den einfachen und individuellen Aufbau von Messwandlersätzen.

  • Prüfstecksystem
    Prüfstecksystem

    Mit dem FAME-Prüfsystem vereinfachen Sie die regelmäßige Überprüfung von Energieschaltanlagen.

Suchen in Reihenklemmen für die Schutz- und Leittechnik

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Von der etablierten Messwandler-Trennklemme bis zum FAME-Prüfstecksystem bietet Phoenix Contact für jede Ihrer Anwendungen die optimale Lösung. Das individuell einsetzbare, einheitliche Systemzubehör und die freie Wahl der Anschlusstechnik machen das CLIPLINE-complete-System zum funktionalen Systembaukasten für die der Schutz- und Leittechnik.

Ihre Vorteile

  • Flexibel in der Anwendung durch umfangreiches Produktprogramm für die Energieerzeugung und -verteilung
  • Übersichtlich und sicher durch eindeutig erkennbare Schaltzustände und großflächige Beschriftungsmöglichkeiten
  • Kompatibel zum CLIPLINE-complete-System

Systembaukasten – Für alle Anforderungen die optimale Lösung

Von der etablierten Messwandler-Trennklemme bis zum FAME-Prüfstecksystem bietet Phoenix Contact für jede Ihrer Anwendungen die optimale Lösung an. 

CLIPLINE complete ist Ihr Systembaukasten für die Energietechnik:

  • Individuell einsetzbares, einheitliches CLIPLINE-complete-Systemzubehör
  • Freie Wahl der Anschlusstechnik und Montageart
  • Einfacher Aufbau mit Hilfe der Projektierungssoftware CLIP PROJECT

Prüfstecksysteme und Messwandler-Trennklemmen im Vergleich

SystembaukastenFunktion
Systembaukasten – Für alle Anforderungen die optimale Lösung

FAME 3

Das Prüfstecksystem besteht aus:

  • Prüfsteckerleiste
  • Prüfstecker
  • Servicestecker
     

Prüfung mit automatisch voreilendem Kurzschluss. Als parallele Schaltfolge in einzelnen Blöcken zusammengefasst. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken in der Prüfsteckleiste sichergestellt.

Anschlusstechnik: Schraubanschluss für Ring- und Gabelkabelschuhe

FAME 2

Das Prüfstecksystem besteht aus:

  • Prüfsteckerleiste
  • Prüfstecker

Prüfung mit automatisch voreilendem Kurzschluss. Als programmierbare Zwangsschaltfolge in einem Block zusammengefasst. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken im Prüfstecker sichergestellt.

Anschlusstechnik: Push-in-Anschluss und Schraubanschluss

FAME 1

Das Prüfstecksystem besteht aus:

  • Prüfsteckerleiste
  • Prüfstecker
  • Betriebsstecker

Prüfung mit automatisch voreilendem Kurzschluss. Als parallele Schaltfolge in einzelnen Blöcken zusammengefasst. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken in der Prüfsteckleiste sichergestellt.

Anschlusstechnik: Schraubanschluss

ME - Messwandler-Trennklemmen

Das System besteht aus:

  • Individuell anreihbaren Einzelklemmen entsprechend der Applikation.

Kurzschluss wird manuell mit Schalt- oder Steckbrücken erzeugt. Prüfung als serielle Schaltfolge pro Wandler.

Anschlusstechnik: Push-in-Anschluss, Schraubanschluss, Zugfederanschluss, Schraubanschluss für Ring- und Gabelkabelschuhe, steckbare Anschlusslösungen

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service


FAME - Fast and Modular Energy System - das Video

Alles Wissenswerte zum FAME-Prüfsystem im Video!

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen