Reihenklemmen für die Prozesstechnik

Reihenklemmen für die Prozesstechnik

Innovativ und passgenau

Innovative Reihenklemmen für die spezifischen Anforderungen der Prozesstechnik.

Zurück zu Reihenklemmen

Kategorien

Suchen in Reihenklemmen für die Prozesstechnik

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

In der Verfahrenstechnik ist die Qualität der elektrischen Kontaktpunkte ein wesentliches Kriterium für die Zuverlässigkeit der Gesamtanlage. Phoenix Contact bietet Ihnen ein umfangreiches Programm Ex-zugelassener Reihenklemmen an. Für das Rangieren und Verteilen von Signalen sind innovative und kompakte Rangier- und Potenzialverteilerklemmen erhältlich.

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches Programm an Standardreihenklemmen mit Ex-Zulassung
  • Kompakte Funktions- und Sicherungsklemmen für die Signalverdrahtung
  • Platzsparende Signalverdrahtung mit innovativen Rangierklemmen und Rangierwaben

Reihenklemmen für Anwendungen im Ex-Bereich

Reihenklemmen für den Ex-Bereich  

Reihenklemmen für den Ex-Bereich

Das Produktprogramm Ex-zugelassener Reihenklemmen für alle Anschlusstechniken umfasst Durchgangs-, Schutzleiter-, Mehrleiter-, Mehrstock- und Hochstromklemmen bis 240 mm2. Trenn- und Sicherungsklemmen bieten Ihnen zahlreiche, platzsparende Lösungen für die Signalverdrahtung im Ex-Bereich.

Messertrennklemmen, kompakt und funktional

Messertrennklemmen mit 3,5 mm Breite  

Messertrennklemmen mit 3,5 mm Breite

Mit den platzsparenden Messertrennklemmen realisieren Sie eine für Reihenklemmen bisher unerreichte Signaldichte. Bei der Steuerungsverdrahtung lassen sich so bis zu 30 Prozent Platz im Schaltschrank einsparen.

Rangierverbinder, kompakt und platzsparend

Rangierverbinder PTRV  

Rangierverbinder PTRV

Die kompakten Rangierverbinder PTRV dienen der übersichtlichen Rangierung von Signalen im Automatisierungsumfeld. Die Verdrahtung einer großen Anzahl von Leitern wird durch farblich individuell gestaltbare Etagen vereinfacht. Zusammen mit der Frontverdrahtung vermeiden Sie somit Fehler beim Anschluss. Blaue Rangierklemmen sind für den Einsatz in Ex i-Sicherheitskreisen bis 60 V erhältlich. Konturgleiche Potenzialverteiler und umfangreiches Zubehör runden das Programm ab.

Rangierwaben, polzahlgenauer und applikationsgerechter Aufbau

Rangierwaben PTMC  

Rangierwaben PTMC

Die Rangierwaben PTMC bieten Ihnen aufgrund ihrer kompakten Bauform die höchste Signaldichte bei der Rangierung im Automatisierungsumfeld. Der modulare, polzahlgenaue Aufbau mit farblich gestalteten Matrixelementen sorgt für eine platzsparende, übersichtliche und fehlerfreie Verdrahtung. Blaue Rangierwaben sind für den Einsatz in Ex i-Sicherheitskreisen bis 60 V erhältlich.

Klemmenkästen und Leergehäuse

CLIPSAFE-Klemmenkästen und Leergehäuse  

CLIPSAFE-Klemmenkästen und Leergehäuse

Bei Phoenix Contact erhalten Sie mit CLIPSAFE ein innovatives, hochqualitatives Produktprogramm aus Leergehäusen, bearbeiteten Leergehäuse und Klemmenkästen aus Edelstahl und Polyester. CLIPSAFE lässt sich mit den entsprechenden Zulassungen im Ex-Bereich einsetzen.

Das Gehäuseprogramm überzeugt durch Vielfalt und Vielseitigkeit, passgenau konzipiert für den Einsatz Ihrer Applikation.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen