Zurück zur Übersicht

Baureihen für jede Anwendung

PLC-Interface ist die Schnittstelle zwischen Automatisierungsgerät und Anlagenperipherie. Bei den unterschiedlichen PLC-Baureihen haben Sie die Wahl zwischen Relais- oder Solid-State-Relais-Funktionen sowie Durchgangsfunktionen.

PLC-Universal-Baureihe

Universal-Baureihe PLC-Interface

PLC-Universal-Baureihe als Ein- oder Ausgabe-Interface einsetzbar

Die Universal-Baureihe können Sie als Ein- oder Ausgabeinterface einsetzen.

  • Die PLC-Universal-Baureihe besteht aus einer Grundklemme mit steckbarem Miniaturrelais (Wechslerkontakt) oder steckbarem Solid-State-Relais.
  • Sensoren/Aktoren werden über Reihenklemmen angeschlossen.
Zurück nach oben

PLC-Aktor-Baureihe

Aktor-Baureihe PLC-Interface

PLC-Aktor-Baureihe: Schnittstelle zwischen SPS und Aktoren

Bei Anwendungen als Schnittstelle zwischen SPS und Aktoren benötigen Sie meist nur eine Schließerfunktion. Etwa bei Motoren, Schützen oder Magnetventilen.

  • Verwenden Sie hier das Ausgabeinterface PLC … ACT.
  • Alle Anschlüsse der Aktoren werden direkt verbunden, auch der Lastrückleiter.
  • Damit entfallen zusätzliche Abgangsklemmen. Das spart sehr viel Zeit, Platz und Kosten.
Zurück nach oben

PLC-Sensor-Baureihe

Sensor-Baureihe PLC-Interface

PLC-Sensor-Baureihe: Schnittstelle zwischen SPS und Sensoren

Bei Anwendungen als Schnittstelle zwischen SPS und Sensoren benötigen Sie meist nur eine Schließerfunktion. Etwa bei Näherungs- und Endschaltern oder bei Hilfskontakten.

  • Verwenden Sie hier das Eingabeinterface PLC … SEN.
  • Alle Anschlüsse der Sensoren werden direkt verbunden, auch die Einspeisung der Versorgungsspannung für die Sensoren/Schalter.
  • Damit entfallen zusätzliche Reihenklemmen. Das spart sehr viel Zeit, Platz und Kosten.  
Zurück nach oben

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Baureihen für jede Anwendung

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Systemverkabelung für Steuerungen

Service