Zurück zur Übersicht

Blitzstromableiter Typ 1 – für raue Industrieumgebungen

Sie suchen einen besonders robusten Blitzstromableiter Typ 1 für die industrielle Anwendung? Der POWERTRAB von Phoenix Contact erfüllt Ihre hohen Ansprüche.

Blitzschutz-Kraftpaket

POWERTRAB von Phoenix Contact ist ein Hochleistungs-Blitzstromableiter Typ 1.

  • Mit einer Bemessungsspannung von 800 V AC kann POWERTRAB problemlos in IT-Netzen mit 690 V eingesetzt werden.
  • Temporären Spannungsspitzen bis 1960 V AC hält er für mehrere hundert Millisekunden stand.
    Das Ableitvermögen beträgt 35 kA pro Kanal.
  • Die robuste Gehäusekonstruktion sowie Schockwerte von 25 g  und Vibrationswerte von 5 g machen den Ableiter fit für den Einsatz in extremen Bereichen.
  • POWERTRAB besitzt einen gekapselten Aufbau und ist daher emissionsfrei.
  • Eine mehrstufige Funktionsüberwachung signalisiert den Status, sowohl optisch vor Ort als auch über Fernmeldekontakte.
  • Eine Vorschädigung wird erkannt und signalisiert.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation

Service

Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Lernmodul zum Überspannungsschutz für die Stromversorgung.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen