Zugfederanschluss

Zugfederanschluss

Bewährte Vibrationssicherheit

Verbinden Sie Leiter vibrationssicher, gasdicht und langzeitstabil – mit der federnden Leiterkontaktierung.

Zurück zu Reihenklemmen

Kategorien

  • Bauelementeklemmen
    Bauelementeklemmen

    Individuell, flexibel und anschaulich Schaltaufgaben lösen – mit den passenden Bauelementeklemmen.

  • Durchgangsklemmen
    Durchgangsklemmen

    Flexibel brücken und bequem beschriften mit kompakten Durchgangsklemmen.

  • Hochstromklemmen
    Hochstromklemmen

    Verdrahten Sie einfach, sicher und schnell große Leiterquerschnitte bis 185 mm²

  • Hybridklemmen
    Hybridklemmen

    Anschlussarten in einer Hybridklemme kombinieren und die Vorzüge der jeweiligen Technik nutzen.

  • Installationsklemmen
    Installationsklemmen

    Besonders niedrige Bauform, einfache Montage und freie Kombination – deutliche Vorteile der Installationklemmen für die Gebäudetechnik.

  • Mehrleiterklemmen
    Mehrleiterklemmen

    Mit Mehrleiterklemmen Potenziale einfach verteilen sowie verschiedene Leiterarten oder Querschnitte sicher anschließen.

  • Mehrstockklemmen
    Mehrstockklemmen

    Unter engen Platzverhältnissen Potenziale einfach verteilen. Bei Mehrstockklemmen bleibt die Verdrahtung komfortabel.

  • Messwandler-Trennklemmen
    Messwandler-Trennklemmen

    Messwandler-Schaltungen individuell und kostensparend aufbauen. Steckbare Lösungen bringen weitere technische Vorteile.

  • Mini- und Microklemmen
    Mini- und Microklemmen

    Kleine Klemmen mit hoher Funktionalität: komfortable Verdrahtung, Markierung und eine Option für Mehrleiteranschlüsse.

  • Motoranschlussklemmen
    Motoranschlussklemmen

    Verdrahten Sie platz- und zeitsparend Ihre Motoren.

  • Schutzleiterklemmen
    Schutzleiterklemmen

    PE-Verbindungen schnell erstellen: die Schutzleiterklemmen einfach auf die Tragschiene aufrasten.

  • Sensor-/Aktor-Klemmen
    Sensor-/Aktor-Klemmen

    Signalebene, Potenzialverteilung und Schutzleiterfunktion in einer Klemme vereint – beste Lösung für Steuerungsbau.

  • Sicherungsklemmen
    Sicherungsklemmen

    Vielseitige Klemmen für Sensortechnik und Maschinensteuerung: Geräte absichern, Potenziale verteilen und Fehler schnell identifizieren.

  • Steckbare Klemmen
    Steckbare Klemmen

    Leistungsstarker Kontakt und fingerberührsichere Verbindung – das sind clevere Features von steckbaren Klemmen.

  • Trenn- und Messertrennklemmen
    Trenn- und Messertrennklemmen

    Stromkreise trennen und Störungen sofort erkennen. Außerdem stehen unterschiedliche Funktionsstecker für individuelle Bestückung bereit.

Suchen in Zugfederanschluss

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Bei hohen Vibrationsbeanspruchungen – in der Bahnindustrie, bei Windkraftanlagen oder im Maschinenbau – wird höchste Kontaktsicherheit verlangt. Mit dem Zugfederanschluss erhalten Sie eine konstante Verbindung: Unabhängig vom Bediener übt die Zugfeder immer die gleiche Kraft auf den Leiter aus.

Ihre Vorteile

  • Keine Querschnittreduzierung bei der Verwendung von Leitern mit Aderendhülse
  • Weniger Logistikkosten, da einheitliches Zubehör
  • Umfangreiches Zubehör: standardisiert für Brückung, Prüfung und Markierung
  • Reihenklemmen mit Zugfeder sind Teil des COMPLETE line-Systems

Federnder Leiteranschluss

Funktionsweise des Zugfederanschlusses  

Zuverlässiger Kontakt bei kompakter Bauweise

Der Zugfederanschluss von Phoenix Contact ist durch seinen Frontanschluss sehr komfortabel:

  1. Öffnen Sie die Klemmstelle mit einem Standardschraubendreher.
  2. Legen Sie den Leiter in den Klemmraum ein und entfernen Sie den Schraubendreher. Der Leiter kontaktiert automatisch.

Ein großer Fassungsraum bei gleichzeitig sehr kompakter Bauform – das sind weitere Vorteile der patentierten Zugfedertechnik. So können Sie auch Leiter im Nennquerschnitt sowohl mit als auch ohne Aderendhülsen verdrahten. Kupferleiter aller Arten bis 35 mm² klemmen Sie ohne Vorbehandlung.

Doppelter Funktionsschacht

Reihenklemmen mit Brücken  

Einfache Potenzialverteilung mit Steckbrücken

Verbinden Sie bis zu 50 Reihenklemmen in nur einem Arbeitsgang – mit 2- bis 50-poligen Brücken.

Und das ist nicht alles: Sie können im doppelten Funktionsschacht zwei Potenziale durch eine Klemmstelle parallel führen. Trennen Sie einfach einzelne Kontaktzungen aus der Standardbrücke heraus – eine überspringende Brückung ist hergestellt. Die Kontaktpunkte lassen sich zusätzlich markieren.

Großflächige Beschriftung

Markierung der Klemmstellen  

Effizientes Arbeiten dank eindeutiger Beschriftung

Die eindeutige Markierung der Klemmstellen ist Voraussetzung für eine sichere und zeitsparende Installation. Zusätzlich zur Mittenbeschriftung der Reihenklemmen können Sie auch jede Klemmstelle separat beschriften.

Hochwertige Qualität

Komponenten einer Klemme: Metallteile und Kunststoffteile  

Hochwertige Metall- und Kunststoffteile

Zuverlässige Verbindungen – das ist unser Anspruch. Die Qualität unserer Produkte ist dafür der Schlüssel. Das beginnt bei der Auswahl der Materialien.

Metallteile aus korrosionsfreien hochwertigen Kupferlegierungen:

  • gute elektrische Leitfähigkeit
  • geringe Erwärmung
  • Oberfläche durch eine bleifreie galvanische Nickel- bzw. Zinnschicht geschützt
  • Federelement aus hochfestem Chrom-Nickel-Federstahl

Isoliergehäuse aus elastischem und schlagzähem Kunststoff:

  • recyclebar, halogenfrei und UV-beständig
  • gute Tropen- und Termitenfestigkeit
  • Gebrauchstemperaturen bis 130 °C
  • hohe chemische Beständigkeit
  • hervorragende Alterungseigenschaften
  • Zertifizierung nach UL 94 für die Brennbarkeitsklasse V0

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76