Abisolieren, einstecken, fertig: So unkompliziert verwenden Sie Dosenklemmen.
Die Verteilerblöcke mit Push-in- und Schraubanschlusstechnik erhalten Sie anschlussfertig in unterschiedlichen Polzahlen, Montagearten und Farben. Dosen- und Europaklemmen sind Bestandteil jeder Gebäudeinstallation. Bei uns erhalten Sie Dosenklemmen im transparenten Gehäuse und Push-in-Anschluss. Bei den Europaklemmen können Sie verschiedene Ausführungen für starre und flexible Leiter wählen.
Anschlussfertige Blöcke ermöglichen eine schnelle Montage ohne manuelle Brückung mit bis zu 80 % Zeitvorteil.
Verteiler- und Einspeiseblöcke mit 4, 6, 12 und 18 Anschlusspunkten sowie Einzelscheiben mit zwei Anschlusspunkten sind für eine intuitive und sichere Installation in elf Farben erhältlich.
Mithilfe unseres Konfigurators können Sie die PTFIX-Verteilerblöcke optimal auf Ihr System anpassen.
Eine hohe Verdrahtungsdichte und bis zu 50 % Platzersparnis ermöglichen Verteilerblockvarianten zur Quermontage auf der Tragschiene.
Eine übersichtliche und komfortable Leiterführung bieten die Verteilerblöcke zur Montage auf 35-mm-Standardtragschienen.
Für den Einsatz in kleinen Klemmenkästen sind Verteilerblöcke zur Montage auf 15-mm-Standardtragschienen erhältlich.
Die selbstklebenden Verteilerblöcke lassen sich ohne Montagevorbereitung schnell und werkzeuglos auf geraden Flächen fixieren.
Die Verteilerblöcke lassen sich anreihen und mit den zweipoligen Steckbrücken aus dem CLIPLINE complete-System individuell erweitern.
Fast von alleine: Unsere Dosenklemmen verdrahten Sie einfach und platzsparend.
Verdrahtungssicher
Die kompakten Dosenklemmen von Phoenix Contact besitzen ein transparentes Gehäuse zur optischen Kontrolle. Sie erhöhen damit die Verdrahtungssicherheit.
Einfache Leitereinführung
Die Europaklemmen verwenden Sie für starre und flexible Leiter bis 25 mm2. Der prismatische Klemmkörper stellt die einfache Leitereinführung sicher. So werden auch Leiter ohne Aderendhülse sicher kontaktiert.
Mit den Microdosenklemmen verteilen Sie Ihre Potenziale in Unterverteilungen und Abzweigdosen auf engstem Raum. Die Verteilerblöcke sind speziell für die Anforderungen in der Gebäudeinstallation entwickelt worden.
"$pageName" auf