Signalsteckverbinder

Signalsteckverbinder von Phoenix Contact

Durchgängige Lösungen

Die einzigartige Vielfalt an Baugrößen und Gehäusebauformen ermöglicht durchgängige Lösungen für die Geräte- und Kabelseite.

Zurück zu Rundsteckverbinder

Kategorien

Suchen in Signalsteckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Wir produzieren Rundsteckverbinder für industrielle Signal- und Sensor-/Aktor-Anwendungen in den unterschiedlichsten Ausführungen. Wählen Sie zwischen den bewährten Schraubanschluss, den Schnellanschlusstechniken Push-in und QUICKON oder den kompakten Crimp- bzw. Pierce-Anschluss. Das Produktprogramm an Gerätesteckverbindern umfasst Varianten mit Litzen oder für die direkte Leiterplattenmontage. Die Einbausteckverbinder eignen sich für Wellen-, THR- und SMT-Lötprozesse.

Ihre Vorteile

  • Einzigartige Vielfalt an Gehäusebauformen von M5 bis M23
  • Flexibilität durch unterschiedliche Polzahlen von 3- bis 19-polig
  • Vereinfachte Verkabelung durch kunststoffumspritzte Ausführungen

M5- bis M12-Signalsteckverbinder

M5- bis M12-Signalsteckverbinder  

M5- bis M12-Signalsteckverbinder

Aus den vielfältigen Anforderungen an die Sensor-/Aktor-Verkabelung im industriellen Umfeld ist ein umfassendes Programm an M5-, M8- und M12-Steckverbindern und Wanddurchführungen entstanden. Konfektionierbare und kundenspezifische Entwicklungen ermöglichen eine optimale Anpassungen an individuelle Gerätekonzepte.

  • 3- bis 17-polig
  • A-, B-, oder D-Kodierung

 

M17- und M23-Signalsteckverbinder

M17- und M23-Signalsteckverbinder  

M17- und M23-Signalsteckverbinder

Die Rundsteckverbinder der Baugrößen M17 und M23 decken eine Vielzahl industrieller Signalanwendungen ab. Dazu gehören auch Anforderungen in Bezug auf Dichtigkeit, Vibrationsbeständigkeit und EMV-Schutz. Ergänzt werden die Rundsteckverbinder durch ein komplettes Programm an kunststoffumspritzten Ausführungen. Die M23-Steckverbinder der Serie PRO erweitern das Portfolio zusätzlich.

  • 6- bis 19-polig
  • Alle Gehäuse mit Stift- oder Buchsenkontakten bestückbar

 

7/8“-Signalsteckverbinder

7/8“-Signalsteckverbinder  

7/8“-Signalsteckverbinder

Für die Anforderungen des amerikanischen Marktes stehen Rundsteckverbinder in zöllischer Bauform zur Verfügung. Das Produktportfolio umfasst neben konfektionierbaren Steckverbindern mit Schraubanschluss auch Einbausteckverbinder mit Litzen oder für die direkte Leiterplattenmontage.

  • 3- bis 5-polig

Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service


Trainingsvideo

Rundsteckverbinder M17-M40 PRO.

Konfigurator

Konfigurieren Sie Ihren Steckverbinder zusammen mit dem passenden vorkonfektioniertem Kabel für Ihre individuelle Applikation.

Datensteckverbinder
Kabel und Leitungen