Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit PL

Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit PL

Analoge Signale mit Performance Level

Mit MACX Safety integrieren Sie analoge Signale einfach in Ihre Sicherheitsapplikation nach Maschinenrichtlinie.

Zurück zu Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit

Kategorien

  • Produktliste Grenzwertschalter
    Grenzwertschalter

    Temperaturmessumformer mit PL d und sicherheitsgerichtetem Grenzwertrelais für den Betrieb von Widerstandsthermometern, Widerstandsgebern, Thermoelementen, Potentiometern und mV-Quellen.

  • Produktliste Potenziometermessumformer
    Potenziometermessumformer

    Universeller Messumformer mit PL d für den Betrieb von Potentiometern, Widerstandsthermometern, Widerstandsgebern, Thermoelementen, und mV-Quellen. Mit sicherheitsgerichtetem Grenzwertrelais.

  • Produktliste Signalverdoppler
    Signalverdoppler

    Speise- und Eingangstrennverstärker mit PL d als Signalverdoppler. Überträgt gespeiste oder aktive 4-20 mA Signale aus dem Feld galvanisch getrennt an zwei Bürden.

  • Produktliste Speisetrennverstärker
    Speisetrennverstärker

    Speise- und Eingangstrennverstärker, HART-transparent. Überträgt gespeiste oder aktive 4-20 mA Signale aus dem Feld galvanisch getrennt an zwei Bürden.

  • Produktliste Systemverkabelung und Zubehör
    Systemverkabelung und Zubehör

    Systemverkabelung und Zubehör für den Betrieb von Trennverstärkern wie Funktionsstecker, Einspeisemodule und Programmieradapter.

  • Produktliste Temperaturmessumformer
    Temperaturmessumformer

    Temperaturmessumformer mit sicherheitsgerichtetem Grenzwertrelais für den Betrieb von Widerstandsthermometern, Widerstandsgebern, Thermoelementen, Potentiometern und mV-Quellen.

Suchen in Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit PL

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die analogen Trennverstärker MACX Safety sind durchgängig SIL-zertifiziert und mit dem Performance Level PL d nach EN ISO 13849-1 ausgestattet.

Ihre Vorteile

  • Einfache Einbindung analoger Signale in die Sicherheitskette durch den Performance Level PL d
  • Kostenersparnis: direktes, sicheres Schalten von Grenzwerten ohne zusätzliche Sicherheitssteuerung möglich
  • Einfache Planung der Sicherheitsapplikation über SISTEMA: Die erforderlichen Daten sind dort bereits hinterlegt
  • Einfache Kombination aktiver oder passiver analoger Signale mit anderen Sicherheitsmodulen
  • Präzise, störungsfreie Übertragung und hohe Betriebssicherheit durch patentiertes Übertragerkonzept mit sicherer galvanischer Trennung und geringer Eigenerwärmung
  • Schnelle und sichere Installation durch steckbare Klemmen mit Schraubanschluss oder Push-in-Schnellanschlusstechnik
  • Sichere Verarbeitung analoger, eigensicherer Ex-Signale mit MACX Safety Ex [Ex ia]

Produktübersicht zu MACX Safety-Trennverstärkern

Anwendungsmöglichkeiten Analog IN/OUT und Temperatur  

Anwendungsmöglichkeiten für MACX Safety-Trennverstärker

Wählen Sie den passenden MACX Safety-Trennverstärker für Ihre Applikation:

Analog IN/OUT:

  • Speise- und Eingangstrennverstärker mit zwei Ausgängen, HART-fähig

Temperatur, Potenziometer, Grenzwerte:

  • Universelle Temperaturmessumformer für Widerstandsthermometer, Widerstandsgeber, Potenziometer, Thermoelemente und mV-Quellen, mit sicheren Grenzwertrelais

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Trennverstärker und Messumformer

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen