Zurück zur Übersicht

SPEEDCON-Schnellverriegelung

SPEEDCON: kompatibel im Einsatz

SPEEDCON-Schnellverriegelungen von Phoenix Contact sind kompatibel  

SPEEDCON-Schnellverriegelungen von Phoenix Contact sind kompatibel

Die Schnellverriegelung SPEEDCON funktioniert nach dem Prinzip Plug & Turn.

Dabei ist die SPEEDCON-Schnellverriegelung von Phoenix Contact 100-prozentig kompatibel zu allen M12-Steckverbindern. Das heißt, Sie müssen sich nicht umgewöhnen.

Zurück nach oben

SPEEDCON: schnell in der Montage

SPEEDCON-Schnellverriegelungen von Phoenix Contact sind schnell montiert  

SPEEDCON-Schnellverriegelungen von Phoenix Contact sind schnell montiert

Nur eine halbe Drehung: Mit der M12-Schnellverrieglung SPEEDCON von Phoenix Contact erzielen Sie die optimale Steckverbindung.

Sie verringern Ihre Montagezeit um 90 Prozent.

Zurück nach oben

SPEEDCON: sicher im Betrieb

Seien Sie sicher: SPEEDCON von Phoenix Contact erfüllt alle elektrischen und mechanischen Eigenschaften der klassischen M12-Steckverbindung sowie alle gängigen Normen und Anforderungen, wie zum Beispiel:

  • Polbild, Anforderung und Prüfung nach IEC 61076-2-101
  • IP-Schutzart IP65/67/69k nach EN 60529
  • Vibrations- und Schockbelastung nach IEC 60512-6d
SPEEDCON-Schnellverriegelung von Phoenix Contact ist sicher im Betrieb  

SPEEDCON-Schnellverriegelung von Phoenix Contact ist sicher im Betrieb

Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Verkabelung

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen