Funktionale Sicherheit

Funktionale Sicherheit

Smarte Safety-Lösungen für hohe Anlagenverfügbarkeit

Ihr kompetenter Partner für Sicherheitstechnik: Komponenten, Technologien und Dienstleistungen für die Maschinensicherheit.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Konfigurierbare Sicherheitssysteme
    Konfigurierbare Sicherheitssysteme

    Mit konfigurierbaren Sicherheitssystemen von Phoenix Contact gestalten Sie Ihre Sicherheitslösung individuell für Ihren Anwendungsfall.

  • Sichere I/Os
    Sichere I/Os

    Sichere I/O-Module für die flexible Integration von Sicherheitsfunktionen in PROFIsafe-Systeme oder ganz ohne Sicherheitssteuerung und ohne ein sicheres Feldbussystem.

  • Sichere Motorstarter
    Sichere Motorstarter

    Hybrid-Motorstarter mit verschleißfreier Halbleitertechnologie und robuste Relaistechnik für ein schonendes Schalten.

  • Sichere Steuerungstechnik
    Sichere Steuerungstechnik

    Modulare und leistungsfähige Sicherheitssteuerungen für die Integration von funktionaler Sicherheit in Ihrer Anlage.

  • Sichere Stromversorgungen
    Sichere Stromversorgungen

    Leistungsstarke Stromversorgungen mit höchster Funktionalität erhöhen dank SFB Technology und präventiver Funktionsüberwachung die Verfügbarkeit Ihrer Anlage.

  • Sichere Trennverstärker
    Sichere Trennverstärker

    Durchgängig sicher: Sicher trennen, anpassen, filtern und verstärken mit unsren durchgängig SIL-zertifizierten Trennverstärkern – auch für den Ex-Bereich.

  • Sicherheitsschalter
    Sicherheitsschalter

    Sicherheitslösungen für die Überwachung und das sichere Stillsetzen oder Abschalten von Maschinen und Anlagen.

  • Sicherheitsschaltgeräte
    PSR-Sicherheitsschaltgeräte

    Vielfältige Sicherheitsschaltgeräte mit bewährter Technik für verschiedene Sicherheitsfunktionen.

Suchen in Funktionale Sicherheit

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Tagtäglich bewähren sich unsere Safety-Produkte in unterschiedlichen Applikationen im Maschinenbau, der Automobilbranche und Prozessindustrie. Wir arbeiten daran, dass unsere Safety-Lösungen auch im digitalen Zeitalter dafür sorgen, dass Ihre Mitarbeiter und Maschinen immer optimal geschützt sind. Durch den Einsatz unserer Safety-Produkte können Sie die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen und Anlagen erhöhen. Mit unseren umfangreichen Dienstleistungen helfen wir Ihnen, alle Anforderungen an die Maschinen- und Anlagensicherheit normgerecht umzusetzen.

Ihre Vorteile:

  • Weites Produktportfolio für die Maschinensicherheit in der Fertigungs- und Prozessautomatisierung
  • Umfangreiche Dienstleistungen für die Maschinen- und Anlagensicherheit
  • Geprüfte Sicherheit mit TÜV-zertifizierten Mitarbeitern und Produkten

Sicherheit für die Fertigungsautomatisierung

Safety in der Fertigungsautomatisierung  

Produktportfolio Safety

Unser Safety-Produktportfolio für die Fertigungsautomatisierung reicht vom berührungslosen Sicherheitsschalter, über Sicherheitsschaltgeräte und I/Os bis hin zur sicheren Steuerung. Alle Safety-Komponenten von Phoenix Contact sind SIL-zertifiziert und überzeugen durch eine einfache Handhabung.

Sicherheit für die Prozessautomatisierung

Safety in der Prozessautomatisierung  

SIL-zertifizierte Koppelrelais

Für die Prozessautomatisierung bietet Phoenix Contact eine große Auswahl an SIL-zertifizierten Koppelrelais für sicheres Einschalten und sicheres Ausschalten. Die standardisierte Systemverkabelung ermöglicht eine besonders einfache und schnelle Montage der SIL-Koppelrelais.

Safety-Software

Software Safety  

Software Safety

Ihnen stehen passende Software-Pakete mit nützlichen Features wie Live-Monitoring zur Verfügung. Vorgefertigte Funktionsbausteine erleichtern das Engineering. So können Sie die Safety-Produkte von Phoenix Contact besonders schnell und komfortabel in Betrieb nehmen, konfigurieren und programmieren.

Safety Services

Dienstleistungen Maschinensicherheit  

Troubleshooting

Planen, bauen, betreiben und verändern Sie Ihre Maschinen nach den gesetzlichen Anforderungen. Die Safety-Experten von Phoenix Contact unterstützen Sie dabei. Das Fachwissen unserer TÜV-zertifizierten Mitarbeiter bringt Ihnen Rechtssicherheit rund um das Thema Sicherheit für Maschinen und Anlagen im Maschinenbau und in der Prozessindustrie. Dabei unterstützen wir Sie herstellerneutral.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76