Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais

Eine Sicherheitsfunktion, ein Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten für einfache Sicherheitsanwendungen.

Zurück zu Sicherheitsschaltgeräte

Kategorien

  • Modulares Sicherheitsrelaissystem
    Modulares Sicherheitsrelaissystem

    Anpassbares Sicherheitssystem mit Tragschienen-Connector, Master-Sicherheitsrelais und Sicherheitsrelais für viele Safety-Funktionen.

Suchen in Sicherheitsrelais

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Sicherheitsrelais PSRmini und PSRclassic von Phoenix Contact realisieren alle Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt, Lichtgitter oder Schutztür, bei denen es heißt: eine Funktion, ein Gerät. Mit unserem modularen Sicherheitsrelaissystem stellen Sie sich Ihr Sicherheitssystem so zusammen, wie Sie es brauchen.

Ihre Vorteile

  • Große Auswahl an Sicherheitsrelais für Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt, Lichtgitter, Schutztüren, Zweihand und viele mehr
  • Zuverlässig dank zwangsgeführter Kontakte
  • Schnelle Installation und Inbetriebnahme mit komfortabler Anschlusstechnik
  • Geprüfte Sicherheit mit TÜV-zertifizierten Produkten
  • Platzsparend dank schmaler Baubreite

Hochkompakte Sicherheitsrelais PSRmini

Hochkompakte Sicherheitsrelais PSRmini  

Bis zu 70 % Platz sparen mit PSRmini

PSRmini sind die schmalsten Sicherheitsrelais am Markt und ermöglichen eine Platzersparnis von 70 % bei voller Leistungsfähigkeit. Möglich macht es die eigenentwickelte Relaistechnologie von Phoenix Contact.

  • Baubreite 6 und 12 mm
  • Hohe Skalierbarkeit ab einem Freigabepfad
  • Bewährte Sicherheit dank zwangsgeführter Relaiskontakte
  • PL e nach ISO 13849 und SILCL 3 nach IEC 62061

Klassische Sicherheitsrelais PSRclassic

Klassische Sicherheitsrelais PSRclassic  

Für jede Sicherheitsfunktion das passende Sicherheitsrelais PSRclassic

Die Sicherheitsrelais PSRclassic zeichnen sich durch eine große Auswahl an Funktionen und Varianten aus. Die Gehäusebreite entspricht den marktüblichen Gehäusedimensionen.

  • Baubreite ab 17,5 mm
  • Große Auswahl an Varianten
  • Bewährte Sicherheit dank zwangsgeführter Relaiskontakte
  • PL e nach ISO 13849 und SILCL 3 nach IEC 62061

Modulares Sicherheitsrelaissystem

Modulares Sicherheitsrelaissystem für PSRclassic  

Modulares Sicherheitsrelaissystem flexibel erweiterbar

Stellen Sie sich Ihr Sicherheitssystem so zusammen, wie Sie es brauchen. Die modularen Sicherheitsrelais können nach dem Baukastenprinzip einfach und flexibel erweitert werden.

Der Tragschienen-Busverbinder PSR-TBUS verbindet das Master-Sicherheitsrelais mit bis zu zehn Erweiterungsmodulen direkt auf der Tragschiene. Die übliche Querverdrahtung und die Konfiguration entfallen. 

  • Baubreite 22,5 mm
  • Erweiterbar auf bis zu 42 Kontakte
  • Bewährte Sicherheit dank zwangsgeführter Relaiskontakte
  • PL e nach ISO 13849 und SILCL 3 nach IEC 62061

Bewährte Sicherheit durch zwangsgeführte Kontakte

Zwangsgeführte Kontakte  

Zwangsgeführte Kontakte

Bei einer Zwangsführung sind Schließer- und Öffnerkontakt eines Elementarrelais mechanisch miteinander verbunden. So wird verhindert, dass Schließer und Öffner gleichzeitig geschlossen sind. In Verbindung mit einer geeigneten Schaltung wird ein Öffnungsversagen zuverlässig erkannt. Dies ist der zuverlässigste Weg, um maximale Sicherheit von Mensch und Maschine zu gewährleisten.
 

Um Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten, sind unsere Produkte PSRmini und PSRclassic mit zwangsgeführten Kontakten ausgestattet.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76