STANDARD-Gehäuse

STANDARD-Gehäuse

Bewährt vielseitig

HEAVYCON STANDARD mit der schnellen und zuverlässigen Bügelverriegelung: für viele Anwendungen geeignet.

Zurück zu Gehäuse

Kategorien

Suchen in STANDARD-Gehäuse

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die neuen HEAVYCON STANDARD-Metallgehäuse bestehen aus besonders korrosionsfestem und leitfähigem Aluminium und sind auch für EMV-Anwendungen geeignet. Sie widerstehen Vibration und hohen mechanischen Belastungen und sind nach den Schutzarten IP66/IP67 zuverlässig dicht.

Ihre Vorteile

  • Hohe Korrosionsfestigkeit durch hochwertigen Aluminiumdruckguss
  • Platz- und Zeitersparnis durch Längs- und Querverriegelungsbügel
  • EMC ready mittels leitfähiger Oberflächen und Dichtungen
  • Durchgängig kompatibel zum Industriestandard durch normgerechte Baugrößen
  • Schnelle und einfache Montage und Wartung

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schwere Steckverbinder

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen