Zurück zur Übersicht

Routing – große Netzwerke clever designen

Gestalten Sie umfangreiche und komplexe Netzwerke – indem Sie segmentieren. Mit der Layer-3-Funktion des modularen Managed Switch routen Sie redundant zwischen verschiedenen Sub-Netzwerken und kommunizieren so effizient und wirtschaftlich. Routing unterstützt der Switch auf allen Ports.

Portbezogenes Routing – Verfügbarkeit für alle Sub-Netze

Verwaltung von Sub-Netzen mit Modularen  Gigabit-Switches  

Umfangreicher Netzwerk-Aufbau mit portbezogenem Routing

Wollen Sie Datenpakete redundant in andere Netzwerke routen? Dann ist VRRP die passende Lösung.

Das bedeutet für Sie: höhere Datenverfügbarkeit in allen Sub-Netzen.

Mit der FL SD Flash L3/MRM-Speicherkarte installieren Sie die Layer-3-Lizenz im Switch. Damit leiten Sie den Informationsfluss intelligent und störungsfrei in Ihrem Netzwerk. Portbezogenes Routing betreiben Sie mit dem Switch dann bis zu 28 Mal.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen