Drehschalter

Drehschalter

Kompakt und langlebig

Kompakte und zuverlässige Schaltschrankbedienung für vielfältige Applikationen.

Zurück zu Installations- und Montagematerial

Kategorien

Suchen in Drehschalter

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Aus hochwertigen Materialien gefertigt, weisen die Drehschalter eine kompakte Bauform und eine hohe mechanische und elektrische Lebensdauer auf. Sie sind international zugelassen und bis 20 A und 690 V einsetzbar.

Ihre Vorteile

  • Platz sparende Einsatzmöglichkeit durch kompakte Bauform
  • Sicherer Betrieb durch berührsichere Klemmstellen, auch bei geöffneter Schaltschranktür
  • Für erhöhte Anforderungen geeignet durch schock- und vibrationsfeste Kontakte
  • Einfache und sichere Bedienung durch Plus-Minus-Schraubantrieb mit optimierter Führung
  • Zukunftssicherheit durch cadmiumfreien Schaltkontakte und RoHS-Konformität

Individuelle Beschriftung

Beschriftung  

Schildchenträger mit passenden Schildern

Um die Drehschalter eindeutig zu identifizieren, sind Schildchenträger mit passenden Einrastschildern zur individuellen Bedruckung erhältlich.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen