Resy+ beinhaltet Software-Bibliotheken die die Steuerungstechnik von Phoenix Contact um fernwirktechnische Protokolle, wie z. B. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port) erweitert. Anwendung findet Resy+ z. B. in der Wasser-, Gas- und Energiewirtschaft.
Beschreibung | Sprache |
---|---|
Resy101 - Serielle Kommunikation nach IEC 60870-5-101 Version: 1.50 |
deutsch / englisch |
ResySM21 - Datenaustausch nach DIN EN 62056-21 zwischen Controller und Zählern aus dem Bereich Energie, Wasser, Gas oder Fernwärme Version: 1006 |
deutsch / englisch |
ResyNet1F - Fernwirkbibliothek für SEAB-1F Version: 1.12 |
deutsch / englisch |
Radioline - Einfache I/O-Integration in die Steuerungsebene mit dem Radioline Funksystem und der zugehörigen Funktionsbausteinbibliothek Version: 1.01 |
deutsch / englisch |
ResyDnp3 - Fernwirkprotokoll DNP3 für Steuerungen ab dem ILC 171 ETH 2TX Version: 1008 |
deutsch / englisch |
ResyNetM - MODBUS-Bibliothek für TCP/RTU-Master sowie TCP/RTU-Slave Version: 2004 |
deutsch / englisch |
"$pageName" auf