Modulare Rechtecksteckverbinder

Modulare Rechtecksteckverbinder

Modular und universell

Modularer Aufbau und vielfältige Kontakteinsätze bieten Ihnen nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.

Zurück zu Steckverbinder

Kategorien

  • Produktliste Tüllengehäuse
    Tüllengehäuse

    Tüllengehäuse aus Kunststoff oder Aluminium-Druckguss zur platzsparenden Montage direkt auf der Gehäusewand.

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör

    Kabelverschraubungen, Adapterplatten, Schutzdeckel und Werkzeuge runden das modulare Steckverbinderprogramm ab.

Suchen in Modulare Rechtecksteckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die modularen Rechtecksteckverbinder ermöglichen Ihnen einen kompakten und durchgängigen Anschluss an Geräten, Klemmenkästen und Schaltschränken von der Feldverkabelung bis auf die Leiterplatte. Unterschiedliche Gehäusevarianten, modulare Kontakteinsätze sowie Kontaktträger für Crimpkontakte ermöglichen flexible Anschlussoptionen für Leistung, Signale und Daten – auch unter extremen Umgebungsbedingungen.

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität durch nahezu beliebig kombinierbare Kontakteinsätze
  • Geeignet für raue Umgebungsbedingungen mit hoher Schutzart bis IP69K
  • Zeitersparnis beim Anschluss von Motoren mit erhöhter Zuverlässigkeit durch extrem robuste Bauweise
  • Kontaktierung von der Gehäusewand direkt auf die Leiterplatte mit 90°- oder 180°-gewinkelten Variante für bis zu 10 A

Tüllengehäuse

Tüllengehäuse  

Tüllengehäuse

Tüllengehäuse sind in Kunststoff oder Aluminiumdruckguss erhältlich. Mit zwei Verriegelungsschrauben werden die Tüllen platzsparend und leicht zugänglich direkt auf dem Anbaurahmen der Gehäusewand montiert.

  • Ausführungen nach Schutzart IP65/67/68/69K
  • Mit Zylinder- oder Rändelkopf-Verriegelung
  • Sonderbauformen mit Innen-Sechskantkopf sowie für  den Flachkabelanschluss
  • Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit zwei Kabeleingängen verfügbar

Kontakteinsätze

Kontakteinsätze  

Kontakteinsätze

Modulare Kontakteinsätze und festpolige Kontaktträger mit unterschiedlicher Anschlusstechnik ergänzen das Portfolio. Der Anschluss der Kontakteinsätze kann über Anbaurahmen direkt am Gerät erfolgen oder mithilfe von Sockel- oder Kupplungsgehäusen.

  • Modulare Leiterplattenanschlüsse
  • Modulare Schraubanschlüsse 
  • Festpolige Crimpanschlüsse

Sockel- und Kupplungsgehäuse

Sockel- und Kupplungsgehäuse  

Sockel- und Kupplungsgehäuse

Mit den Kupplungsgehäusen aus Zinkdruckguss realisieren Sie steckbare oder fliegende Verbindungen. Die Sockelgehäuse befinden sich auf der Geräteseite. Die Leitungen des Sockelgehäuses werden über eine Kabelverschraubung herausgeführt.

  • Kabelverbindung mit Sockelgehäuse
  • Kabelverbindung mit Kupplungsgehäuse
  • Eine aus Tüllen- und Kupplungsgehäuse bestehende Steckverbindung

 

Hybridsteckverbinder für den Motoranschluss

Hybrid-Steckverbinder für den Motoranschluss  

Hybrid-Steckverbinder für den Motoranschluss

Hybridsteckverbinder für den Motoranschluss vereinen Leistung und Signale in einem Gehäuse.

  • Schnelle Montage durch Push-in-Federkraftanschluss
  • Kompakte Bauform dank integrierter Signale- und Leistungsanschlüsse in einem Steckverbinder
  • Steckbare Stern-Dreieck-Brücke – kein Öffnen des Motoranschlusskastens erforderlich
  • Stabile Bügelverriegelung für den störungsfreien Betrieb

Zubehör

Zubehör  

Zubehör

Kabelverschraubungen, Adapterplatten, Schutzdeckel und Werkzeuge runden das Produktprogramm ab. Voll- und Halbverschraubungen decken einen großen Einsatzbereich in Maschinenbau, Elektrotechnik oder MSR-Technik ab.

  • Kunststoff-, Metall- und EMV-Verschraubungen
  • Adapterplatten für modulare Kontakteinsätze
  • Schutzdeckel für Anbau- und Tüllengehäuse
  • Wellrohre und -verschraubungen in Pg16/21/29 oder M40

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service


Modulares Rechtecksteckverbinder-System

Kombiniert Power-Kontakteinsätze mit Kontakteinsätzen zur Datenübertragung.

Weitere Informationen