PROFIBUS

PROFIBUS

PROFIBUS Complete

Sie möchten Leistungsfähigkeit und Störsicherheit Ihres PROFIBUS-Netzwerks optimieren? Dann sind Sie hier genau richtig.

Zurück zu Produkte nach Protokollen

Kategorien

Suchen in PROFIBUS

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Egal, in welcher Branche Sie unterwegs sind, unsere leistungsfähigen Produkte ermöglichen den einfachen und schnellen Aufbau beliebiger Netzwerktopologien. Ob Sie die Störsicherheit Ihres PROFIBUS-Netzwerks verbessern möchten, alternative Medien wie Lichtwellenleiter oder Funk einsetzen wollen oder einfach nur ein komplettes Angebot industrieller Infrastrukturkomponenten suchen: Mit den Produkten von Phoenix Contact realisieren Sie die weltweit besten PROFIBUS-Systeme.

Ihre Vorteile

  • Vermeidung kostenintensiver Ausfallzeiten durch anwendergerechte Diagnose
  • Alle Übertragungsmedien verfügbar: Kupfer, LWL und Funk
  • Modulare Geräte senken Installationskosten und reduzieren Verdrahtungsfehler
  • Phoenix Contact ist der kompetente Ansprechpartner für beste PROFIBUS-Systeme

PROFIBUS PA für Prozessautomation

PROFIBUS PA für Prozessautomation  

Prozesslösungen mit PROFIBUS von Phoenix Contact

Für die Prozessautomation bieten wir eine vielfach bewährte Lösung. Der geringe Platzbedarf und viele Möglichkeiten zur zusätzlichen Erhöhung der Zuverlässigkeit geben Ihnen entscheidende Vorteile modernste Prozessautomation-Projekte zu realisieren.

Mit den Feldbuskopplern in Block- und modularer Bauweise werden sie jedem Kundenwunsch gerecht.

Zusammen mit den DP/PA Kopplern, redundanten Stromversorgungen für den Feldeinsatz, Überspannungsschutz, Kabeln und Leitungen bietet Ihnen Phoenix Contact eine komplett digitale Feldbus-Systemarchitekturlösung, um Leitsysteme mit den Feldgeräten zu vernetzen.

PROFIBUS DP/PA-Koppler

PROFIBUS DP/PA-Koppler  

Modularer PROFIBUS PD auf PROFIBUS PA-Koppler

Mit dem PD/PA-Koppler verbinden Sie PROFIBUS DP-Netzwerke transparent mit PROFIBUS PA-Prozessnetzwerken.

Durch die Verbindung mit dem Kommunikationsanschaltmodul wird über den integrierten Webserver per Ethernet auf das Hauptelement des Kopplers sowie die Konfigurations- und detaillierte Netzwerkdiagnosefunktionen zugegriffen.

  • Bis zu zehn PROFIBUS DP- oder PROFIBUS PA-Module pro Koppler
  • Leistungsstarker Embedded-Webserver für Konfiguration und Zugriff auf Netzwerkdiagnose
  • Transparente automatische Erkennung der Baudrate von bis zu 12 MBit/s
  • Tausch der Anlagenmodule im laufenden Betrieb
  • Verwaltung und Konfiguration von PROFIBUS-Feldgeräten über FDT/DTM
  • Netzwerkredundanz mit bis zu zehn Modulen

Informieren Sie sich auf den folgenden Seiten über unser leistungsfähiges PROFIBUS-Angebot.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen