Zurück zur Übersicht

Hybride Motorstarter

CONTACTRON  

Clever schalten und schützen

Mit CONTACTRON schalten Sie Motoren clever und schützen sie effizient. Die Hybridmotorstarter und die Motormanager lassen sich einfach in Ihr PROFIBUS-Netzwerk integrieren.

Der CONTACTRON-Hybridmotorstarter vereint dabei alle Funktionen einer klassischen Wendeschützschaltung in einem besonders kompakten Gerät. Die Einbindung in Ihr Feldbussystem erfolgt dabei über ein PROFIBUS-Gateway und das SmartWire-DTTM-Verdrahtungssystem. Sie können 58 Hybridmotorstarter mit einer maximalen Länge von 600 Metern je Gateway anschließen.
Mit dem Motormanager erkennen Sie darüber hinaus alle kritischen Lastzustände wie Unter- und Überlast. Bei Bedarf schaltet der Motormanager den Antrieb ab und schützt somit den Motor und die angeschlossene Anlagenmechanik. Pro PROFIBUS-Gateway können bis zu 32 Motormanager angebunden werden.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen