Prüfstecksystem

Prüfstecksystem

Einfach und sicher prüfen

Mit dem FAME-Prüfsystem vereinfachen Sie die regelmäßige Überprüfung von Energieschaltanlagen.

Zurück zu Reihenklemmen für die Schutz- und Leittechnik

Kategorien

Suchen in Prüfstecksystem

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

FAME ist das innovative, modulare Prüfsystem für alle Mess- und Prüfaufgaben im Bereich der Netzschutztechnik für Mittel- und Hochspannungs-Schaltanlagen. Führen Sie manuelle Prüfvorgänge jetzt automatisch, sicher und zeitsparend durch.

Ihre Vorteile

  • Einfach und zeitsparend durch funktionale Zusammenfassung von Schalthandlungen
  • Maximale Sicherheit durch voreilenden und automatischen Wandlerkurzschluss
  • Wirtschaftlich durch bedarfsgerechten, modularen Aufbau und Verwendung des standardisierten Zubehörs
  • Platzsparend durch kompakte Prüfsteckleisten und versetzt angeordnete Prüfsteckerbuchsen
  • Flexibel durch freie Wahl zwischen Wand- und Tragschienenmontage bei Verwendung des standardisierten CLIPLINE complete-Systemzubehörs
  • Sicherheit für Benutzer dank integriertem Berührschutz
  • Übersichtlich durch großflächige Beschriftungsmöglichkeiten und eindeutig erkennbare Schaltzustände

Für jede Aufgabe die richtige Lösung

Immer mehr Schaltanlagen und Schnittstellen müssen regelmäßig überprüft werden. Das ist zeit- und kostenaufwendig. Um diesen zusätzlichen Prüfaufwand zeit- und kostenneutral durchzuführen, gibt es jetzt das FAME-Prüfsystem. Es fasst komplexe Schalthandlungen automatisiert im Prüfblock zusammen. Das bedeutet für Sie höchste Verfügbarkeit bei maximaler Sicherheit.
 

Prüfstecksysteme im Vergleich
FAME ist in drei Ausführungen erhältlich. Wählen Sie die Lösung, die am besten für Ihre Applikation passt.

  • FAME 1
    Prüfstecksystem mit Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss in der Prüfsteckleiste.
  • FAME 2
    Prüfstecksystem ohne Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss im Prüfstecker.
  • FAME 3
    Prüfstecksystem ohne Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss in der Prüfsteckleiste.

Sichere Kabelführung zu den Prüfsteckleisten

Sichere Leiterführung zum FAME Prüfstecksystem in der Schaltschranktür  

Sichere Leiterführung zum FAME Prüfstecksystem in der Schaltschranktür

Schutz- und Leitgeräte sollen für die Kontrolle und Bedienung von außen zugänglich sein und werden daher in der Tür montiert. Darum werden in der Schutz- und Leittechnik einige Geräte sowie Prüfsteckleisten wie FAME in der Schaltschranktür montiert.

Dies spart zusätzlich Platz im Schaltschrank. Die Verdrahtung dieser Komponenten ist nun mit dem Kabelführungssystem CGS von Phoenix Contact noch einfacher und flexibler möglich.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen