Zurück zur Übersicht

FAME 1 - Funktionen im Überblick

Prüfstecksystem und seine Komponenten

FAME 1  

Das FAME 1-System

Das FAME 1-System

1. Betriebsstecker für den Normalbetrieb
2. Prüfstecker für den Prüfbetrieb
3. Prüfsteckleiste zur Wand- und Tragschienenmontage
4. Blindstecker zur Abdeckung der Prüfsteckleiste

Zurück nach oben

Schließerkontakt in der Prüfsteckleiste

Schließerkontakt  

Schließerkontakt

Der Schaltkontakt in der Prüfsteckleiste ist als Schließerkontakt ausgeführt. Der Kontakt wird im Normalbetrieb mit dem Betriebsstecker geschlossen.

Zurück nach oben

Normalbetrieb

Normalbetrieb  

Betriebsstecker gesteckt

Setzen Sie den Betriebsstecker ein, wird automatisch der Wandlerkurzschluss aufgehoben. Der Messwandler ist sicher in Betrieb.

Zurück nach oben

Automatischer Wandlerkurzschluss

Automatischer Wandlerkurzschluss  

Automatisch voreilender Wandlerkurzschluss, Betriebsstecker gezogen

Ziehen Sie den Stecker, stellt der integrierte Schaltkontakt automatisch einen voreilenden Kurzschluss über die eingesetzte Steckbrücke her. Angeschlossene Messwandler sind sicher vor Zerstörung geschützt.

Zurück nach oben

Prüfbetrieb

Prüfbetrieb  

Prüfstecker gesteckt, Brücke in Längsrichtung gesteckt

Beim Steckvorgang des Prüfsteckers wird zuerst das am Prüfstecker angeschlossene Amperemeter in den Stromkreis eingeschleift. Anschließend wird der Wandlerkurzschluss automatisch aufgehoben.

Zurück nach oben

Schaltbeispiel mit Strom-, Spannungswandlern sowie Signal- und Auslösekontakten

Schaltbeispiel  

Schaltbeispiel mit Strom-, Spannungswandlern sowie Signal- und Auslösekontakten

Weitere Schaltbeispiele können Sie im Produktbereich der Webseite herunterladen.

Zurück nach oben

Schaltbeispiel mit Stromwandler – Nach osteuropäischen Standards

Schaltbeispiel  

Schaltbeispiel mit Stromwandler – Stromkreis

Weitere Schaltbeispiele können Sie im Produktbereich der Webseite herunterladen.

Zurück nach oben

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • FAME 1 - Funktionen im Überblick

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen